카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
DIN 950 - Handwheels with square, with revolving handle
Elesa+Ganter
Operating elements
DIN 950
DIN 950 V
DIN 950 V D
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/operating_elements/din950/din950_v/din950_v_d/din950_v_d.prj},{NB=Handrad DIN 950-GG-200-V14-D},{PARTNUMBER=DIN 950-GG-200-V14-D},{WERKSTVIS=Gußeisen},{AUSWAHL=GG,AL},{D1=200},{SY=14},{S=S14},{D3=38},{D4=M10},{NDM=10},{B=22},{L1=24},{L2=45},{L3=80},{R=80},{DURCHM=25},{ANZAHL=3},{A=24.000},{B1=25.000},{B2=17.000},{C=8.000},{D4X=40.000},{D5=44.000},{E=80.000},{H1=26.000},{H2=22.000},{LX=21.000},{R1=9.000},{R2=18.000},{R3=5.500},{R4=22.000},{R5=11.000},{R6=6.000},{R7=13.000},{ARME=3},{T=24.800},{B3=6.000},{R8=0.250},{GD1=25.000},{GD4=16.000},{GD5=15.000},{GD6=21.000},{GE=30.000},{GL1=75.000},{GL3=8.000},{GL4=6.500},{GR1=5.000},{GR2=50.000},{GR3=24.000},{WEIGHT=2.0000},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
WERKSTVIS
Material
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
S
H11 square
ⁿ/ₐ
D3
~
[mm]
D4
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L1
[mm]
L2
~
[mm]
L3
[mm]
R
[mm]
DURCHM
Machine Handle
[mm]
ANZAHL
Spokes
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Handwheel DIN 950-GG-80-V...
DIN 950-GG-80-V9-D
Gußeisen
80
S9
24
M6
14
16
29
53
27
16
3
0.3550
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-80-V...
DIN 950-AL-80-V9-D
Aluminium-Kokillenguß
80
S9
24
M6
14
16
29
53
27
16
3
0.1560
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-100-...
DIN 950-GG-100-V9-D
Gußeisen
100
S9
26
M6
15
17
33
53
36
16
3
0.5440
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-100-...
DIN 950-AL-100-V9-D
Aluminium-Kokillenguß
100
S9
26
M6
15
17
33
53
36
16
3
0.2370
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-125-...
DIN 950-GG-125-V11-D
Gußeisen
125
S11
28
M8
16
18
36
65
47
20
3
0.7580
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-125-...
DIN 950-AL-125-V11-D
Aluminium-Kokillenguß
125
S11
28
M8
16
18
36
65
47
20
3
0.3440
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-160-...
DIN 950-GG-160-V12-D
Gußeisen
160
S12
33
M10
18
20
40
80
62
25
3
1.3400
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-160-...
DIN 950-AL-160-V12-D
Aluminium-Kokillenguß
160
S12
33
M10
18
20
40
80
62
25
3
0.5000
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-200-...
DIN 950-GG-200-V14-D
Gußeisen
200
S14
38
M10
22
24
45
80
80
25
3
2.0000
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-200-...
DIN 950-AL-200-V14-D
Aluminium-Kokillenguß
200
S14
38
M10
22
24
45
80
80
25
3
0.9700
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-250-...
DIN 950-GG-250-V17-D
Gußeisen
250
S17
48
M12
26
28
50
102
101
32
5
4.0000
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-250-...
DIN 950-AL-250-V17-D
Aluminium-Kokillenguß
250
S17
48
M12
26
28
50
102
101
32
5
1.8000
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-315-...
DIN 950-GG-315-V19-D
Gußeisen
315
S19
53
M12
28
33
56
102
132
32
5
6.2000
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-315-...
DIN 950-AL-315-V19-D
Aluminium-Kokillenguß
315
S19
53
M12
28
33
56
102
132
32
5
2.3000
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-400-...
DIN 950-GG-400-V24-D
Gußeisen
400
S24
65
M12
32
38
63
102
171
32
5
10.0000
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-400-...
DIN 950-AL-400-V24-D
Aluminium-Kokillenguß
400
S24
65
M12
32
38
63
102
171
32
5
4.0000
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-500-...
DIN 950-GG-500-V27-D
Gußeisen
500
S27
78
M12
34
45
72
102
220
32
5
14.8000
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-500-...
DIN 950-AL-500-V27-D
Aluminium-Kokillenguß
500
S27
78
M12
34
45
72
102
220
32
5
6.0000
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성