카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
VBR.4 - Four-arm handwheels
Elesa+Ganter
Operating elements
VBR 4
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/operating_elements/vbr_4/vbr4.prj},{NB=Four-arm handwheels VBR.4/280},{PARTNUMBER=65911},{DESCRIPTION=VBR.4/280},{DIM01=274},{DIM02=86},{DIM03=74},{DIM04=42},{DIM05=35},{DIM06=34},{DIM07=10},{DIM08=38},{DIM09=195},{WEIGHT=1030},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
D2
[mm]
DIM03
L
[mm]
DIM04
L1
[mm]
DIM05
d1
[mm]
DIM06
d3
[mm]
DIM07
dH9
[mm]
DIM08
l
[mm]
DIM09
C
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Four-arm handwheels VBR.4...
65901
VBR.4/200
200
86
60
42
35
34
10
38
195
780
Four-arm handwheels VBR.4...
65911
VBR.4/280
274
86
74
42
35
34
10
38
195
1030
Four-arm handwheels VBR.4...
65921
VBR.4/320
312
86
80
42
35
34
10
38
195
1150
Four-arm handwheels VBR.4...
65931
VBR.4/370
363
86
90
42
35
34
10
38
195
1315
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성