카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
VDN.FP.I.SST - Solid handwheels
Elesa+Ganter
Operating elements
VDN.FP
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/operating_elements/vdn_fp/vdn_fp_i_sst_asmtab.prj},{NB=Solid handwheels VDN.150 FP+I-SST},{PARTNUMBER=73735},{DESCRIPTION=VDN.150 FP+I-SST},{DIM01=150},{DIM02=61},{DIM03=30},{DIM04=32},{DIM05=26.5},{DIM06=50},{DIM07=80},{DIM08=48},{DIM09=38.0},{DIM10=15},{DIM11=65},{DIM12=M8},{DIM13=62},{DIM14=20},{DIM15=16},{DIM16=18.3},{DIM17=5},{DIM18=400},{DIM19=14},{WEIGHT=737},{NDM=8.000},{PPATH=vdn_fp_i_sst_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
B
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
d2
[mm]
DIM06
d3
[mm]
DIM07
d4
[mm]
DIM08
d5
[mm]
DIM09
l
[mm]
DIM10
l2
[mm]
DIM11
H
[mm]
DIM12
m
ⁿ/ₐ
DIM13
R
[mm]
DIM14
d'
[mm]
DIM15
d''
[mm]
DIM16
t
[mm]
DIM17
b
[mm]
DIM18
C
[Nm]
DIM19
L
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
Solid handwheels VDN.100 ...
73715
VDN.100 FP+I-SST
100
46
21
24
20.0
35
54
39
33.5
12
50
M6
39
16
13
15.3
5
150
6
361
Solid handwheels VDN.125 ...
73725
VDN.125 FP+I-SST
125
57
28
32
26.5
44
70
46
38.0
15
65
M8
50
20
16
18.3
5
300
8
568
Solid handwheels VDN.150 ...
73735
VDN.150 FP+I-SST
150
61
30
32
26.5
50
80
48
38.0
15
65
M8
62
20
16
18.3
5
400
14
737
Solid handwheels VDN.200 ...
73755
VDN.200 FP+I-SST
200
68
32
40
33.0
55
90
60
43.0
15
90
M10
82
26
22
24.8
6
600
18
1314
Solid handwheels VDN.250 ...
73775
VDN.250 FP+I-SST
249
76
36
49
40.0
66
110
70
44.5
15
90
M10
106
35
27
30.3
8
1000
28
2100
Solid handwheels VDN.300 ...
73786
VDN.300 FP+I-SST
301
87
36
58
58.0
94
148
82
56.0
18
90
M10
132
42
38
41.3
10
1100
35
3138
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성