카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
EBR-SW - Handle with microswitch
Elesa+Ganter
U-handles
EBR.SW
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/u_handles/ebr_sw/ebr_sw.prj},{NB=Handle with microswitch EBR.150-SWM-B-F2.5},{PARTNUMBER=260546-C1},{DESCRIPTION=EBR.150-SWM-B-F2.5},{F3=2.5m},{DIM01=160},{DIM02=132±0.5},{DIM03=8.5},{DIM04=13.5},{DIM05=16},{DIM06=28},{DIM07=44},{DIM08=10},{DIM09=30},{DIM10=47},{DIM11=-},{DIM12=-},{DIM13=8.5},{DIM14=89},{DIM15=2800},{DIM16=2900},{DIM17=35},{DIM18=8},{WEIGHT=220},{DIM066=-},{F=132.000},{F1=16.000},{F2=0.000},{H4=0.000},{H5=0.000},{X=3},{VER=2},{VER1=1.000},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
f
[mm]
DIM03
d
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
f1
[mm]
DIM06
D
[mm]
DIM07
h
[mm]
DIM08
h1
[mm]
DIM09
h2
[mm]
DIM10
h3
[mm]
DIM11
h4
[mm]
DIM12
h5
[mm]
DIM13
B
[mm]
DIM14
l1
[mm]
DIM15
F1
[N]
DIM16
F2
[N]
DIM17
L1
[J]
DIM18
L2
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
Handle with microswitch E...
260541-C1
EBR.150-SWM-B-C
160
132±0.5
8.5
13.5
16
28
44
10
30
47
11
-
8.5
89
2800
2900
35
8
96
Handle with microswitch E...
260551-C1
EBR.150-SWM-L-C
160
132±0.5
8.5
13.5
16
28
44
10
30
47
16
13
8.5
89
2800
2900
35
8
96
Handle with microswitch E...
260561-C1
EBR.150-SWM-R-C
160
132±0.5
8.5
13.5
16
28
44
10
30
47
16
13
8.5
89
2800
2900
35
8
96
Handle with microswitch E...
260546-C1
EBR.150-SWM-B-F2.5
160
132±0.5
8.5
13.5
16
28
44
10
30
47
-
-
8.5
89
2800
2900
35
8
220
Handle with microswitch E...
260542-C1
EBR.150-SWM-B-F5
160
132±0.5
8.5
13.5
16
28
44
10
30
47
-
-
8.5
89
2800
2900
35
8
344
Handle with microswitch E...
260556-C1
EBR.150-SWM-L-F2.5
160
132±0.5
8.5
13.5
16
28
44
10
30
47
-
13
8.5
89
2800
2900
35
8
220
Handle with microswitch E...
260552-C1
EBR.150-SWM-L-F5
160
132±0.5
8.5
13.5
16
28
44
10
30
47
-
13
8.5
89
2800
2900
35
8
344
Handle with microswitch E...
260566-C1
EBR.150-SWM-R-F2.5
160
132±0.5
8.5
13.5
16
28
44
10
30
47
-
13
8.5
89
2800
2900
35
8
220
Handle with microswitch E...
260562-C1
EBR.150-SWM-R-F5
160
132±0.5
8.5
13.5
16
28
44
10
30
47
-
13
8.5
89
2800
2900
35
8
344
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성