카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS-V - 60°-Anfasung, Verschraubungskörper mit Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Anschweiß-Verschraubungen
Gerade Anschweiß-Verchraubungen
Powered by
CAD모델 선택
{emb/rohrverschraubungen/anschweiss_verschraubungen/gerade_anschweiss_verchraubungen/ds_v.prj},{NB=V22LV},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=V22LV},{BZ=DS-V 22-L/1.4571},{AD=22},{PN=L / PN 160},{INFO=Gerader Anschweiss Stutzen},{S=32},{S1=36},{L1=45},{I1=28.5},{D8=27},{GEW=18.1},{OBLF=blank},{WERK=1.4571},{AD1=24.300},{AD2=19.000},{LD=7.500},{D7=22.000},{SD=32.000},{LK=36.000},{NDM=30.000},{P=2.000},{H1=20.500},{ALF=1.600},{LZ=4.000},{RZ=1.000},{DZ=27.000},{KZ=30.000},{LX1=14.000},{LX2=12.000},{RX=1.200},{VER=1},{SK=XVLS},{PPATH=../../../x_teile/schneidringverschraubungen/anschweissverschraub/assemblies/x_v_asmtpl.prj},{BESTNR1=V22LV},{BESTNR2=V22LV}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S
Schlüsselweite
[mm]
S1
Schlüsselweite
[mm]
L1
Länge
[mm]
I1
Länge
[mm]
D8
Durchmesser
[mm]
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
V10L
DS-V 10-L/ZN
10
L / PN 500
Gerader Anschweiss Stutze...
17
19
33
18.0
14
Zink-Nickel
Stahl
V10LV
DS-V 10-L/1.4571
10
L / PN 250
Gerader Anschweiss Stutze...
17
19
33
18.0
14
blank
1.4571
V10S
DS-V 10-S/ZN
10
S / PN 800
Gerader Anschweiss Stutze...
19
22
39
22.5
15
Zink-Nickel
Stahl
V10SV
DS-V 10-S/1.4571
10
S / PN 630
Gerader Anschweiss Stutze...
19
22
39
22.5
15
blank
1.4571
V12L
DS-V 12-L/ZN
12
L / PN 400
Gerader Anschweiss Stutze...
19
22
33
18.0
16
Zink-Nickel
Stahl
V12LV
DS-V 12-L/1.4571
12
L / PN 250
Gerader Anschweiss Stutze...
19
22
33
18.0
16
blank
1.4571
V12S
DS-V 12-S/ZN
12
S / PN 630
Gerader Anschweiss Stutze...
22
24
41
24.5
17
Zink-Nickel
Stahl
V12SV
DS-V 12-S/1.4571
12
S / PN 630
Gerader Anschweiss Stutze...
22
24
41
24.5
17
blank
1.4571
V14S
DS-V 14-S/ZN
14
S / PN 630
Gerader Anschweiss Stutze...
24
27
45
27.0
19
Zink-Nickel
Stahl
V14SV
DS-V 14-S/1.4571
14
S / PN 630
Gerader Anschweiss Stutze...
24
27
45
27.0
19
blank
1.4571
V15L
DS-V 15-L/ZN
15
L / PN 400
Gerader Anschweiss Stutze...
22
27
37
22.0
19
Zink-Nickel
Stahl
V15LV
DS-V 15-L/1.4571
15
L / PN 250
Gerader Anschweiss Stutze...
22
27
37
22.0
19
blank
1.4571
V16S
DS-V 16-S/ZN
16
S / PN 630
Gerader Anschweiss Stutze...
27
30
45
26.5
21
Zink-Nickel
Stahl
V16SV
DS-V 16-S/1.4571
16
S / PN 400
Gerader Anschweiss Stutze...
27
30
45
26.5
21
blank
1.4571
V18L
DS-V 18-L/ZN
18
L / PN 400
Gerader Anschweiss Stutze...
27
32
40
23.5
22
Zink-Nickel
Stahl
V18LV
DS-V 18-L/1.4571
18
L / PN 160
Gerader Anschweiss Stutze...
27
32
40
23.5
22
blank
1.4571
V20S
DS-V 20-S/ZN
20
S / PN 400
Gerader Anschweiss Stutze...
32
36
51
29.5
26
Zink-Nickel
Stahl
V20SV
DS-V 20-S/1.4571
20
S / PN 400
Gerader Anschweiss Stutze...
32
36
51
29.5
26
blank
1.4571
V22L
DS-V 22-L/ZN
22
L / PN 250
Gerader Anschweiss Stutze...
32
36
45
28.5
27
Zink-Nickel
Stahl
V22LV
DS-V 22-L/1.4571
22
L / PN 160
Gerader Anschweiss Stutze...
32
36
45
28.5
27
blank
1.4571
V25S
DS-V 25-S/ZN
25
S / PN 400
Gerader Anschweiss Stutze...
41
46
56
32.0
31
Zink-Nickel
Stahl
V25SV
DS-V 25-S/1.4571
25
S / PN 400
Gerader Anschweiss Stutze...
41
46
56
32.0
31
blank
1.4571
V28L
DS-V 28-L/ZN
28
L / PN 250
Gerader Anschweiss Stutze...
41
41
47
30.5
32
Zink-Nickel
Stahl
V28LV
DS-V 28-L/1.4571
28
L / PN 100
Gerader Anschweiss Stutze...
41
41
47
30.5
32
blank
1.4571
V30S
DS-V 30-S/ZN
30
S / PN 400
Gerader Anschweiss Stutze...
46
50
62
35.5
36
Zink-Nickel
Stahl
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성