피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
X-B-NPT - NPT-Gewinde, Verschraubungskörper
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
Winkel-Einschraubverschraubungen
Kegelig
Powered by
CAD모델 선택
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/winkel_einschraubverschraubungen/kegelig/x_b_npt.prj},{NB=XB14SNZN},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=XB14SNZN},{POSCP=15.43128},{MODEL=4},{BZ=X B 14-S/NPT/ZN},{AD=14},{PN=S / PN 630},{INFO=Winkel-Einschraubverschraubung},{S1=27},{S2=19},{L2=30},{LK2=30},{I2=22.00},{I3=34},{I=16.5},{G=1/2NPT\"},{G1=M22X1,5},{GEW=0.0},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{DF=C},{P=1.5},{P1=0.0},{L4=0.0},{LL1=0},{NDR=21.336},{NDR1=0},{I1=11.00},{LT=0},{SK=XBLSNPTR},{HIDE=1},{F=16.30},{F1=10.0},{F2=12.0},{ALF=1.2},{ALF1=1.6},{BESTNR1=XB14SN},{BESTNR2=XB14SNZN},{L02=40},{H1=20.0},{NDM=22},{VERS=2},{TL=16.5},{DZ=0},{RZ1=0},{RZ2=0},{KZ1=0},{KZ2=0},{LZ=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S2
Schlüsselweite
[mm]
LK2
Länge
[mm]
I2
Länge
[mm]
I3
Länge
[mm]
I
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
XB10L38NZN
X B 10-L/3/8"/NPT/ZN
10
L / PN 315
Winkel-Einschraubsutzen
17
24
17.00
28
15.0
3/8"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XB10LNZN
X B 10-L/NPT/ZN
10
L / PN 315
Winkel-Einschraubsutzen
14
22
15.00
27
15.0
1/4"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XB10SNZN
X B 10-S/NPT/ZN
10
S / PN 630
Winkel-Einschraubsutzen
17
25
17.50
28
15.0
3/8"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XB12L14NZN
X B 12-L/1/4"/NPT/ZN
12
L / PN 315
Winkel-Einschraubsutzen
17
24
17.00
28
15.0
1/4"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XB12LNZN
X B 12-L/NPT/ZN
12
L / PN 315
Winkel-Einschraubsutzen
17
24
17.00
28
15.0
3/8"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XB12SNZN
X B 12-S/NPT/ZN
12
S / PN 630
Winkel-Einschraubsutzen
19
29
21.50
28
15.0
3/8"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XB6L14NZN
X B 6-L/1/4"/NPT/ZN
6
L / PN 315
Winkel-Einschraubsutzen
12
19
12.00
26
15.0
1/4"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XB6LNZN
X B 6-L/NPT/ZN
6
L / PN 315
Winkel-Einschraubsutzen
12
19
12.00
20
10.0
1/8"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XB6SNZN
X B 6-S/NPT/ZN
6
S / PN 630
Winkel-Einschraubsutzen
12
23
16.00
26
15.0
1/4"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XB8LNZN
X B 8-L/NPT/ZN
8
L / PN 315
Winkel-Einschraubsutzen
12
21
14.00
26
15.0
1/4"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XB8SNZN
X B 8-S/NPT/ZN
8
S / PN 630
Winkel-Einschraubsutzen
14
24
16.75
27
15.0
1/4"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XB12L12NZN
X B 12-L/1/2/NPT/ZN"
12
L / PN 315
Winkel-Einschraubverschra...
19
28
21.00
34
16.0
1/2NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XB12S12NZN
X B 12-S/1/2/NPT/ZN"
12
S / PN 630
Winkel-Einschraubverschra...
19
29
21.50
34
16.0
1/2NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XB14SNZN
X B 14-S/NPT/ZN
14
S / PN 630
Winkel-Einschraubverschra...
19
30
22.00
34
16.5
1/2NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XB15LNZN
X B 15-L/NPT/ZN
15
L / PN 315
Winkel-Einschraubverschra...
19
28
21.00
34
16.5
1/2NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XB16SNZN
X B 16-S/NPT/ZN
16
S / PN 630
Winkel-Einschraubverschra...
24
33
24.50
36
20.0
1/2NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XB18LNZN
X B 18-L/NPT/ZN
18
L / PN 315
Winkel-Einschraubverschra...
24
31
23.50
36
20.0
1/2NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XB20SNZN
X B 20-S/NPT/ZN
20
S / PN 400
Winkel-Einschraubverschra...
27
37
26.50
42
20.0
3/4NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XB22LNZN
X B 22-L/NPT/ZN
22
L / PN 315
Winkel-Einschraubverschra...
27
35
27.50
42
20.0
3/4NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XB25SNZN
X B 25-S/NPT/ZN
25
S / PN 400
Winkel-Einschraubverschra...
36
42
30.00
48
23.0
1NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XB28LNZN
X B 28-L/NPT/ZN
28
L / PN 160
Winkel-Einschraubverschra...
36
38
30.50
48
23.0
1NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XB30SNZN
X B 30-S/NPT/ZN
30
S / PN 400
Winkel-Einschraubverschra...
41
49
35.50
54
25.0
1 1/4NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XB35LNZN
X B 35-L/NPT/ZN
35
L / PN 160
Winkel-Einschraubverschra...
41
45
34.50
54
25.0
1 1/4NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XB38SNZN
X B 38-S/NPT/ZN
38
S / PN 400
Winkel-Einschraubverschra...
50
57
41.00
61
27.0
1 1/2NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XB42LNZN
X B 42-L/NPT/ZN
42
L / PN 160
Winkel-Einschraubverschra...
50
51
40.00
61
27.0
1 1/2NPT"
Zink-Nickel
Stahl
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성