카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS-RD - Ventil mit Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rückschlagventile
beidseitiger Rohranschluss
Powered by
CAD모델 선택
{emb/ruckschlagventile/rd/ds_rd.prj},{NB=RD10L},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=RD10L},{BZ=DS-RD 10-L/ZN},{AD=10},{PN=L / PB 250 (625)},{INFO=Rückschlagventil},{S1=19},{S2=24},{S3=22},{L1=69.5},{I1=40.5},{GEW=0.0},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{SK=XRDLS},{VERS=1},{PPATH=../../x_teile/schneidringverschraubungen/rueckschlagventile/assemblies/x_rd_asmtpl.prj},{BESTNR1=RD10L},{BESTNR2=RD10L}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S1
Schlüsselweite
[mm]
S2
Schlüsselweite
[mm]
S3
Schlüsselweite
[mm]
L1
Länge
[mm]
I1
Länge
[mm]
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
RD10L
DS-RD 10-L/ZN
10
L / PB 250 (625)
Rückschlagventil
19
24
22
69.5
40.5
Zink-Nickel
Stahl
RD10L02
DS-RD 10-L/0,2 BAR/ZN
10
L / PB 250 (625)
Rückschlagventil
19
24
22
69.5
40.5
Zink-Nickel
Stahl
RD10L02V
RD 10-L/0,2 BAR/1.4571
10
-
Rückschlagventil
19
24
22
69.5
40.5
1.4571
RD10L05
DS-RD 10-L/0,5 BAR/ZN
10
L / PB 250 (625)
Rückschlagventil
19
24
22
69.5
40.5
Zink-Nickel
Stahl
RD10L2
DS-RD 10-L/2 BAR/ZN
10
L / PB 250 (625)
Rückschlagventil
19
24
22
69.5
40.5
Zink-Nickel
Stahl
RD10L3
DS-RD 10-L/3 BAR/ZN
10
L / PB 250 (625)
Rückschlagventil
19
24
22
69.5
40.5
Zink-Nickel
Stahl
RD10L5
DS-RD 10-L/5 BAR/ZN
10
L / PB 250 (625)
Rückschlagventil
19
24
22
69.5
40.5
Zink-Nickel
Stahl
RD10L8
DS-RD 10-L/8 BAR/ZN
10
-
Rückschlagventil
19
24
22
69.5
40.5
Zink-Nickel
Stahl
RD10LV
RD 10-L/1.4571
10
L / PB 250
Rückschlagventil
19
24
22
69.5
40.5
1.4571
RD10S
DS-RD 10-S/ZN
10
S / PB 400 (1000)
Rückschlagventil
22
24
22
72.5
40.5
Zink-Nickel
Stahl
RD10S05
DS-RD 10-S/0,5 BAR/ZN
10
S / PB 400 (1000)
Rückschlagventil
22
24
22
72.5
40.5
Zink-Nickel
Stahl
RD10S3
DS-RD 10-S/3 BAR/ZN
10
S / PB 400 (1000)
Rückschlagventil
22
24
22
72.5
40.5
Zink-Nickel
Stahl
RD10S5
DS-RD 10-S/5 BAR/ZN
10
S / PB 400 (1000)
Rückschlagventil
22
24
22
72.5
40.5
Zink-Nickel
Stahl
RD10SV
RD 10-S/1.4571
10
S / PB 400
Rückschlagventil
22
24
22
72.5
40.5
1.4571
RD12L
DS-RD 12-L/ZN
12
L / PB 250 (625)
Rückschlagventil
22
30
27
72.5
43.5
Zink-Nickel
Stahl
RD12L02
DS-RD 12-L/0,2 BAR/ZN
12
L / PB 250 (625)
Rückschlagventil
22
30
27
72.5
43.5
Zink-Nickel
Stahl
RD12L02V
RD 12-L/0,2 BAR/1.4571
12
-
Rückschlagventil
22
30
27
72.5
43.5
1.4571
RD12L05
DS-RD 12-L/0,5 BAR/ZN
12
L / PB 250 (625)
Rückschlagventil
22
30
27
72.5
43.5
Zink-Nickel
Stahl
RD12L10
DS-RD 12-L/10 BAR/ZN
12
L / PB 250 (625)
Rückschlagventil
22
30
27
72.5
43.5
Zink-Nickel
Stahl
RD12L2V
RD 12-L/2BAR/1.4571
12
-
Rückschlagventil
22
30
27
72.5
43.5
1.4571
RD12L3
DS-RD 12-L/3 BAR/ZN
12
L / PB 250 (625)
Rückschlagventil
22
30
27
72.5
43.5
Zink-Nickel
Stahl
RD12L3V
RD 12-L/3 BAR/1.4571
12
-
Rückschlagventil
22
30
27
72.5
43.5
1.4571
RD12L4V
RD 12-L/4 BAR/1.4571
12
-
Rückschlagventil
22
30
27
72.5
43.5
1.4571
RD12L5
DS-RD 12-L/5 BAR/ZN
12
L / PB 250 (625)
Rückschlagventil
22
30
27
72.5
43.5
Zink-Nickel
Stahl
RD12L5V
RD 12-L/5 BAR/1.4571
12
-
Rückschlagventil
22
30
27
72.5
43.5
1.4571
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성