카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 45598 - Tamis d'injection pour montage en matériaux creux
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Ancrage - Fixation bâtiment
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/ancrage/45598.prj},{NB=emile_maurin_4559815X85},{REF=4559815X85},{D=15},{L=85},{TIGE=M8-M10-M12},{PERCAGE=15},{TX=13.500},{T2=22.000},{N=41.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
TIGE
Pour tige
[mm]
PERCAGE
Dia. de perçage
[mm]
TX
[mm]
T2
[mm]
N
[mm]
Emile Maurin 4559812X50
4559812X50
12
50
M6
12
7.500
19.000
24.000
Emile Maurin 4559815X85
4559815X85
15
85
M8-M10-M12
15
13.500
22.000
41.000
Emile Maurin 4559815X130
4559815X130
15
130
M8-M10-M12
15
13.500
22.000
63.000
Emile Maurin 4559820X85
4559820X85
20
85
M12 et M16
20
17.500
27.000
41.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성