카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 88120 - HR HIGHT-STRENGTH STRUCTURAL BOLTING FOR PRELOADING SYSTEM HR NF EN 14399-3-6 K2 10.9 CLASS - PLAIN
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Structural bolts and nuts
HR-HV-HRC hight strength structural bolting for preloading system
hr
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/boulonnerie_construction/precontraint_hr_hv_hrc/hr/88120.prj},{NB=emile_maurin_8812020X140_0_400},{DES=Boulon HR à serrage contrôlé},{NORME1=NF070},{NORME2=EN 14399-3-6-K2},{MATIERE=Acier classe 10.9},{REVETEMENT=Brut},{CERTIFICATION=CE-NF},{MARQUE=-},{REF=8812020X140},{LODLEVEL=400},{POS=0},{DXL=20x140},{D=20},{RS=4.000},{M=18.000},{P=2.500},{D3=16.933},{L=140},{K=13},{S=32},{PPATH=accessoires/88120_1_sbl.prj},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
emile_maurin_8812012X30
8812012X30
12x30
12
30
30.000
8
19
emile_maurin_8812012X40
8812012X40
12x40
12
40
30.000
8
19
emile_maurin_8812012X50
8812012X50
12x50
12
50
30.000
8
19
emile_maurin_8812012X60
8812012X60
12x60
12
60
30.000
8
19
emile_maurin_8812012X70
8812012X70
12x70
12
70
30.000
8
19
emile_maurin_8812012X80
8812012X80
12x80
12
80
30.000
8
19
emile_maurin_8812014X30
8812014X30
14x30
14
30
34.000
9
24
emile_maurin_8812014X40
8812014X40
14x40
14
40
34.000
9
24
emile_maurin_8812014X50
8812014X50
14x50
14
50
34.000
9
24
emile_maurin_8812014X60
8812014X60
14x60
14
60
34.000
9
24
emile_maurin_8812014X70
8812014X70
14x70
14
70
34.000
9
24
emile_maurin_8812014X80
8812014X80
14x80
14
80
34.000
9
24
emile_maurin_8812016X40
8812016X40
16x40
16
40
38.000
10
27
emile_maurin_8812016X50
8812016X50
16x50
16
50
38.000
10
27
emile_maurin_8812016X60
8812016X60
16x60
16
60
38.000
10
27
emile_maurin_8812016X70
8812016X70
16x70
16
70
38.000
10
27
emile_maurin_8812016X80
8812016X80
16x80
16
80
38.000
10
27
emile_maurin_8812016X90
8812016X90
16x90
16
90
38.000
10
27
emile_maurin_8812016X100
8812016X100
16x100
16
100
38.000
10
27
emile_maurin_8812018X50
8812018X50
18x50
18
50
42.000
12
30
emile_maurin_8812018X60
8812018X60
18x60
18
60
42.000
12
30
emile_maurin_8812018X70
8812018X70
18x70
18
70
42.000
12
30
emile_maurin_8812018X80
8812018X80
18x80
18
80
42.000
12
30
emile_maurin_8812018X90
8812018X90
18x90
18
90
42.000
12
30
emile_maurin_8812018X110
8812018X110
18x110
18
110
42.000
12
30
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성