카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 43686 - Ecrou hexagonal autofreiné à anneau non métallique - DIN 982 - Acier classe 8 - Zn 200 HBS
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Ecrous
Ecrous autofreinés
Non metal ring
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/ecrous/ecrous_autofreines/anneau_non_metal/43686.prj},{NB=emile_maurin_436868},{REF=436868},{MAT=Acier classe 8 Zingué 200 HBS},{D=8},{M=9.5},{S=13},{D1=6.647},{P=1.250},{DA=8.750},{M1=6.440},{IDNR=},{NENN=M8},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
Emile Maurin 436865
436865
Acier classe 8 Zingué 200...
5
6.3
8
Emile Maurin 436866
436866
Acier classe 8 Zingué 200...
6
8.0
10
Emile Maurin 436868
436868
Acier classe 8 Zingué 200...
8
9.5
13
Emile Maurin 4368610
4368610
Acier classe 8 Zingué 200...
10
11.5
17
Emile Maurin 4368612
4368612
Acier classe 8 Zingué 200...
12
14.0
19
Emile Maurin 4368614
4368614
Acier classe 8 Zingué 200...
14
16.0
22
Emile Maurin 4368616
4368616
Acier classe 8 Zingué 200...
16
18.0
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성