카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62603 - Ecrou bas Hexagonal Hm - DIN 439 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Ecrous
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/ecrous/a2/62603.prj},{NB=emile_maurin_6260314},{REF=6260314},{MAT=Acier inoxydable A2},{NENN=M 14},{D=14.0},{D1=11.834},{P=2.000},{M=7.0},{S=22.0},{S1=21.0},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
S1
(sur demande)
[mm]
Emile Maurin 626032
626032
Acier inoxydable A2
2.0
1.2
4.0
4.0
Emile Maurin 626032,5
626032,5
Acier inoxydable A2
2.5
1.6
5.0
5.0
Emile Maurin 626033
626033
Acier inoxydable A2
3.0
1.8
5.5
5.5
Emile Maurin 626034
626034
Acier inoxydable A2
4.0
2.2
7.0
7.0
Emile Maurin 626035
626035
Acier inoxydable A2
5.0
2.7
8.0
8.0
Emile Maurin 626036
626036
Acier inoxydable A2
6.0
3.2
10.0
10.0
Emile Maurin 626038
626038
Acier inoxydable A2
8.0
4.0
13.0
13.0
Emile Maurin 6260310
6260310
Acier inoxydable A2
10.0
5.0
17.0
16.0
Emile Maurin 6260312
6260312
Acier inoxydable A2
12.0
6.0
19.0
18.0
Emile Maurin 6260314
6260314
Acier inoxydable A2
14.0
7.0
22.0
21.0
Emile Maurin 6260316
6260316
Acier inoxydable A2
16.0
8.0
24.0
24.0
Emile Maurin 6260318
6260318
Acier inoxydable A2
18.0
9.0
27.0
27.0
Emile Maurin 6260320
6260320
Acier inoxydable A2
20.0
10.0
30.0
30.0
Emile Maurin 6260322
6260322
Acier inoxydable A2
22.0
11.0
32.0
34.0
Emile Maurin 6260324
6260324
Acier inoxydable A2
24.0
12.0
36.0
36.0
Emile Maurin 6260327
6260327
Acier inoxydable A2
27.0
13.5
41.0
41.0
Emile Maurin 6260330
6260330
Acier inoxydable A2
30.0
15.0
46.0
46.0
Emile Maurin 6260333
6260333
Acier inoxydable A2
33.0
16.5
50.0
50.0
Emile Maurin 6260336
6260336
Acier inoxydable A2
36.0
18.0
55.0
55.0
Emile Maurin 6260339
6260339
Acier inoxydable A2
39.0
19.5
60.0
60.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성