카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 64503 - Rondelle plate étroite type "Z" - NFE 25514 - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Rondelle
a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/rondelles/a4/64503.prj},{NB=emile_maurin_6450312},{REF=6450312},{MAT=Inox A4},{IDNR=},{D=12},{D1=12.50},{D2=24},{S=2.5},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
Emile Maurin 645032,5
645032,5
Inox A4
2.5
2.70
5
0.5
Emile Maurin 645033
645033
Inox A4
3
3.25
6
0.8
Emile Maurin 645034
645034
Inox A4
4
4.25
8
0.8
Emile Maurin 645035
645035
Inox A4
5
5.25
10
1.0
Emile Maurin 645036
645036
Inox A4
6
6.25
12
1.2
Emile Maurin 645038
645038
Inox A4
8
8.25
16
1.5
Emile Maurin 6450310
6450310
Inox A4
10
10.25
20
2.0
Emile Maurin 6450312
6450312
Inox A4
12
12.50
24
2.5
Emile Maurin 6450314
6450314
Inox A4
14
14.50
27
2.5
Emile Maurin 6450316
6450316
Inox A4
16
16.50
30
3.0
Emile Maurin 6450318
6450318
Inox A4
18
19.00
32
3.0
Emile Maurin 6450320
6450320
Inox A4
20
21.00
36
3.0
Emile Maurin 6450322
6450322
Inox A4
22
23.00
40
3.0
Emile Maurin 6450324
6450324
Inox A4
24
25.00
45
4.0
Emile Maurin 6450327
6450327
Inox A4
27
28.00
48
4.0
Emile Maurin 6450330
6450330
Inox A4
30
31.00
52
4.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성