카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 64511 - Rondelle plate large - DIN 9021 - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Rondelle
a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/rondelles/a4/64511.prj},{NB=emile_maurin_6451110},{REF=6451110},{MAT=Inox A4},{D=10.0},{D1=10.5},{D2=29.48},{S=2.5},{IDNR=},{NENN=10.500},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Diamètre nominal
ⁿ/ₐ
D1
Diamètre intérieur
[mm]
D2
Diamètre extérieur
[mm]
S
Height
[mm]
Emile Maurin 645112,5
645112,5
Inox A4
2.5
2.7
8.00
0.8
Emile Maurin 645113
645113
Inox A4
3.0
3.2
8.64
0.8
Emile Maurin 645114
645114
Inox A4
4.0
4.3
11.57
1.0
Emile Maurin 645115
645115
Inox A4
5.0
5.3
14.57
1.2
Emile Maurin 645116
645116
Inox A4
6.0
6.4
17.57
1.6
Emile Maurin 645118
645118
Inox A4
8.0
8.4
23.48
2.0
Emile Maurin 6451110
6451110
Inox A4
10.0
10.5
29.48
2.5
Emile Maurin 6451112
6451112
Inox A4
12.0
13.0
36.38
3.0
Emile Maurin 6451114
6451114
Inox A4
14.0
15.0
44.00
3.0
Emile Maurin 6451116
6451116
Inox A4
16.0
17.0
49.38
3.0
Emile Maurin 6451118
6451118
Inox A4
18.0
20.0
56.00
4.0
Emile Maurin 6451120
6451120
Inox A4
20.0
22.0
58.10
4.0
Emile Maurin 6451124
6451124
Inox A4
24.0
26.0
72.00
5.0
Emile Maurin 6451130
6451130
Inox A4
30.0
33.0
92.00
6.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성