카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 64304 - Vis à bois tête hexagonale - DIN 571 - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à bois
a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_bois/a4/64304.prj},{NB=emile_maurin_643048X130},{REF=643048X130},{MAT=Inox A4},{D=8},{D3=5.600},{P=3.600},{L=130},{S=13},{DS=8.000},{K=5.5},{E=14.200},{REFX=64304},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Width across flats
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 643045X25
643045X25
Inox A4
5x25
5
25
8
3.5
Emile Maurin 643045X30
643045X30
Inox A4
5x30
5
30
8
3.5
Emile Maurin 643045X40
643045X40
Inox A4
5x40
5
40
8
3.5
Emile Maurin 643045X50
643045X50
Inox A4
5x50
5
50
8
3.5
Emile Maurin 643045X60
643045X60
Inox A4
5x60
5
60
8
3.5
Emile Maurin 643045X70
643045X70
Inox A4
5x70
5
70
8
3.5
Emile Maurin 643046X25
643046X25
Inox A4
6x25
6
25
10
4.0
Emile Maurin 643046X30
643046X30
Inox A4
6x30
6
30
10
4.0
Emile Maurin 643046X35
643046X35
Inox A4
6x35
6
35
10
4.0
Emile Maurin 643046X40
643046X40
Inox A4
6x40
6
40
10
4.0
Emile Maurin 643046X45
643046X45
Inox A4
6x45
6
45
10
4.0
Emile Maurin 643046X50
643046X50
Inox A4
6x50
6
50
10
4.0
Emile Maurin 643046X60
643046X60
Inox A4
6x60
6
60
10
4.0
Emile Maurin 643046X70
643046X70
Inox A4
6x70
6
70
10
4.0
Emile Maurin 643046X80
643046X80
Inox A4
6x80
6
80
10
4.0
Emile Maurin 643046X90
643046X90
Inox A4
6x90
6
90
10
4.0
Emile Maurin 643046X100
643046X100
Inox A4
6x100
6
100
10
4.0
Emile Maurin 643046X110
643046X110
Inox A4
6x110
6
110
10
4.0
Emile Maurin 643046X120
643046X120
Inox A4
6x120
6
120
10
4.0
Emile Maurin 643046X130
643046X130
Inox A4
6x130
6
130
10
4.0
Emile Maurin 643048X30
643048X30
Inox A4
8x30
8
30
13
5.5
Emile Maurin 643048X35
643048X35
Inox A4
8x35
8
35
13
5.5
Emile Maurin 643048X40
643048X40
Inox A4
8x40
8
40
13
5.5
Emile Maurin 643048X45
643048X45
Inox A4
8x45
8
45
13
5.5
Emile Maurin 643048X50
643048X50
Inox A4
8x50
8
50
13
5.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성