카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62208 - Vis à métaux tête fraisée fendue - DIN 963 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a2/62208.prj},{NB=emile_maurin_622085X40},{REF=622085X40},{DXL=5x40},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{D=5.0},{L=40},{D3=4.019},{P=0.800},{DF=4.480},{DK=9.200},{A=1.600},{B=25.000},{X=1.000},{K=2.50},{N=1.200},{R=0.500},{T=1.300},{FORM=1.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 622081,6X4
622081,6X4
1.6x4
Inox A2
1.6
4
3.000
0.96
Emile Maurin 622081,6X5
622081,6X5
1.6x5
Inox A2
1.6
5
3.000
0.96
Emile Maurin 622081,6X6
622081,6X6
1.6x6
Inox A2
1.6
6
3.000
0.96
Emile Maurin 622081,6X8
622081,6X8
1.6x8
Inox A2
1.6
8
3.000
0.96
Emile Maurin 622081,6X10
622081,6X10
1.6x10
Inox A2
1.6
10
3.000
0.96
Emile Maurin 622081,6X12
622081,6X12
1.6x12
Inox A2
1.6
12
3.000
0.96
Emile Maurin 622081,6X16
622081,6X16
1.6x16
Inox A2
1.6
16
3.000
0.96
Emile Maurin 622082X4
622082X4
2x4
Inox A2
2.0
4
3.800
1.20
Emile Maurin 622082X5
622082X5
2x5
Inox A2
2.0
5
3.800
1.20
Emile Maurin 622082X6
622082X6
2x6
Inox A2
2.0
6
3.800
1.20
Emile Maurin 622082X8
622082X8
2x8
Inox A2
2.0
8
3.800
1.20
Emile Maurin 622082X10
622082X10
2x10
Inox A2
2.0
10
3.800
1.20
Emile Maurin 622082X12
622082X12
2x12
Inox A2
2.0
12
3.800
1.20
Emile Maurin 622082X14
622082X14
2x14
Inox A2
2.0
14
3.800
1.20
Emile Maurin 622082X16
622082X16
2x16
Inox A2
2.0
16
3.800
1.20
Emile Maurin 622082X20
622082X20
2x20
Inox A2
2.0
20
3.800
1.20
Emile Maurin 622082,5X4
622082,5X4
2.5x4
Inox A2
2.5
4
4.700
1.50
Emile Maurin 622082,5X5
622082,5X5
2.5x5
Inox A2
2.5
5
4.700
1.50
Emile Maurin 622082,5X6
622082,5X6
2.5x6
Inox A2
2.5
6
4.700
1.50
Emile Maurin 622082,5X8
622082,5X8
2.5x8
Inox A2
2.5
8
4.700
1.50
Emile Maurin 622082,5X10
622082,5X10
2.5x10
Inox A2
2.5
10
4.700
1.50
Emile Maurin 622082,5X12
622082,5X12
2.5x12
Inox A2
2.5
12
4.700
1.50
Emile Maurin 622082,5X14
622082,5X14
2.5x14
Inox A2
2.5
14
4.700
1.50
Emile Maurin 622082,5X16
622082,5X16
2.5x16
Inox A2
2.5
16
4.700
1.50
Emile Maurin 622082,5X20
622082,5X20
2.5x20
Inox A2
2.5
20
4.700
1.50
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성