카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62216 - Vis à métaux tête cylindrique Pozidrive bombée large cruciforme - DIN 7985 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a2/62216.prj},{NB=emile_maurin_622164X25},{REF=622164X25},{DXL=4x25},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{NENN=M4x25},{D=4.0},{L=25},{D3=3.141},{P=0.700},{DK=8.000},{K=3.1},{RA=6.500},{M=4.400},{R=0.200},{X=1.200},{B=23.600},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 622162X4
622162X4
2x4
Inox A2
2.0
4
4.000
1.6
Emile Maurin 622162X5
622162X5
2x5
Inox A2
2.0
5
4.000
1.6
Emile Maurin 622162X6
622162X6
2x6
Inox A2
2.0
6
4.000
1.6
Emile Maurin 622162X8
622162X8
2x8
Inox A2
2.0
8
4.000
1.6
Emile Maurin 622162X10
622162X10
2x10
Inox A2
2.0
10
4.000
1.6
Emile Maurin 622162X12
622162X12
2x12
Inox A2
2.0
12
4.000
1.6
Emile Maurin 622162X16
622162X16
2x16
Inox A2
2.0
16
4.000
1.6
Emile Maurin 622162X20
622162X20
2x20
Inox A2
2.0
20
4.000
1.6
Emile Maurin 622162,5X4
622162,5X4
2.5x4
Inox A2
2.5
4
5.000
2.1
Emile Maurin 622162,5X5
622162,5X5
2.5x5
Inox A2
2.5
5
5.000
2.1
Emile Maurin 622162,5X6
622162,5X6
2.5x6
Inox A2
2.5
6
5.000
2.1
Emile Maurin 622162,5X8
622162,5X8
2.5x8
Inox A2
2.5
8
5.000
2.1
Emile Maurin 622162,5X10
622162,5X10
2.5x10
Inox A2
2.5
10
5.000
2.1
Emile Maurin 622162,5X12
622162,5X12
2.5x12
Inox A2
2.5
12
5.000
2.1
Emile Maurin 622162,5X16
622162,5X16
2.5x16
Inox A2
2.5
16
5.000
2.1
Emile Maurin 622162,5X20
622162,5X20
2.5x20
Inox A2
2.5
20
5.000
2.1
Emile Maurin 622162,5X25
622162,5X25
2.5x25
Inox A2
2.5
25
5.000
2.1
Emile Maurin 622163X4
622163X4
3x4
Inox A2
3.0
4
5.600
2.4
Emile Maurin 622163X5
622163X5
3x5
Inox A2
3.0
5
5.600
2.4
Emile Maurin 622163X6
622163X6
3x6
Inox A2
3.0
6
5.600
2.4
Emile Maurin 622163X8
622163X8
3x8
Inox A2
3.0
8
5.600
2.4
Emile Maurin 622163X10
622163X10
3x10
Inox A2
3.0
10
5.600
2.4
Emile Maurin 622163X12
622163X12
3x12
Inox A2
3.0
12
5.600
2.4
Emile Maurin 622163X16
622163X16
3x16
Inox A2
3.0
16
5.600
2.4
Emile Maurin 622163X20
622163X20
3x20
Inox A2
3.0
20
5.600
2.4
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성