카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62222 - Vis autoformeuse tête cylindrique Pozidrive - DIN 7500 CZ - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a2/62222.prj},{NB=emile_maurin_622224X12},{REF=622224X12},{DXL=4x12},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{NENN=M4x12},{D=4.0},{NE=2},{D3=3.141},{P=0.700},{L=12},{DK=8.000},{K=3.1},{RF=8.000},{A=2.100},{R=0.400},{M=4.600},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
NE
N° empreinte
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Height of the head
[mm]
Emile Maurin 622222,5X5
622222,5X5
2.5x5
Inox A2
2.5
1
5
5.000
2.0
Emile Maurin 622222,5X6
622222,5X6
2.5x6
Inox A2
2.5
1
6
5.000
2.0
Emile Maurin 622222,5X8
622222,5X8
2.5x8
Inox A2
2.5
1
8
5.000
2.0
Emile Maurin 622222,5X10
622222,5X10
2.5x10
Inox A2
2.5
1
10
5.000
2.0
Emile Maurin 622222,5X12
622222,5X12
2.5x12
Inox A2
2.5
1
12
5.000
2.0
Emile Maurin 622223X5
622223X5
3x5
Inox A2
3.0
1
5
6.000
2.4
Emile Maurin 622223X6
622223X6
3x6
Inox A2
3.0
1
6
6.000
2.4
Emile Maurin 622223X8
622223X8
3x8
Inox A2
3.0
1
8
6.000
2.4
Emile Maurin 622223X10
622223X10
3x10
Inox A2
3.0
1
10
6.000
2.4
Emile Maurin 622223X12
622223X12
3x12
Inox A2
3.0
1
12
6.000
2.4
Emile Maurin 622223X16
622223X16
3x16
Inox A2
3.0
1
16
6.000
2.4
Emile Maurin 622223X20
622223X20
3x20
Inox A2
3.0
1
20
6.000
2.4
Emile Maurin 622224X6
622224X6
4x6
Inox A2
4.0
2
6
8.000
3.1
Emile Maurin 622224X8
622224X8
4x8
Inox A2
4.0
2
8
8.000
3.1
Emile Maurin 622224X10
622224X10
4x10
Inox A2
4.0
2
10
8.000
3.1
Emile Maurin 622224X12
622224X12
4x12
Inox A2
4.0
2
12
8.000
3.1
Emile Maurin 622224X16
622224X16
4x16
Inox A2
4.0
2
16
8.000
3.1
Emile Maurin 622224X20
622224X20
4x20
Inox A2
4.0
2
20
8.000
3.1
Emile Maurin 622224X25
622224X25
4x25
Inox A2
4.0
2
25
8.000
3.1
Emile Maurin 622224X30
622224X30
4x30
Inox A2
4.0
2
30
8.000
3.1
Emile Maurin 622225X8
622225X8
5x8
Inox A2
5.0
2
8
10.000
3.8
Emile Maurin 622225X10
622225X10
5x10
Inox A2
5.0
2
10
10.000
3.8
Emile Maurin 622225X12
622225X12
5x12
Inox A2
5.0
2
12
10.000
3.8
Emile Maurin 622225X16
622225X16
5x16
Inox A2
5.0
2
16
10.000
3.8
Emile Maurin 622225X20
622225X20
5x20
Inox A2
5.0
2
20
10.000
3.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성