카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62223 - Vis autoformeuse tête fraisée Pozidrive - DIN 7500 MZ - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a2/62223.prj},{NB=emile_maurin_622234X12},{REF=622234X12},{DXL=4x12},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{NENN=M4x12},{D=4.0},{NE=2},{D3=3.141},{P=0.700},{L=12},{DF=3.545},{DK=7.5},{A=1.400},{K=2.20},{R=1.000},{M=4.400},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
NE
N° empreinte
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 622232,5X5
622232,5X5
2.5x5
Inox A2
2.5
1
5
4.7
1.50
Emile Maurin 622232,5X6
622232,5X6
2.5x6
Inox A2
2.5
1
6
4.7
1.50
Emile Maurin 622232,5X8
622232,5X8
2.5x8
Inox A2
2.5
1
8
4.7
1.50
Emile Maurin 622232,5X10
622232,5X10
2.5x10
Inox A2
2.5
1
10
4.7
1.50
Emile Maurin 622232,5X12
622232,5X12
2.5x12
Inox A2
2.5
1
12
4.7
1.50
Emile Maurin 622233X6
622233X6
3x6
Inox A2
3.0
1
6
5.6
1.65
Emile Maurin 622233X8
622233X8
3x8
Inox A2
3.0
1
8
5.6
1.65
Emile Maurin 622233X10
622233X10
3x10
Inox A2
3.0
1
10
5.6
1.65
Emile Maurin 622233X12
622233X12
3x12
Inox A2
3.0
1
12
5.6
1.65
Emile Maurin 622233X16
622233X16
3x16
Inox A2
3.0
1
16
5.6
1.65
Emile Maurin 622234X8
622234X8
4x8
Inox A2
4.0
2
8
7.5
2.20
Emile Maurin 622234X10
622234X10
4x10
Inox A2
4.0
2
10
7.5
2.20
Emile Maurin 622234X12
622234X12
4x12
Inox A2
4.0
2
12
7.5
2.20
Emile Maurin 622234X16
622234X16
4x16
Inox A2
4.0
2
16
7.5
2.20
Emile Maurin 622234X20
622234X20
4x20
Inox A2
4.0
2
20
7.5
2.20
Emile Maurin 622235X10
622235X10
5x10
Inox A2
5.0
2
10
9.2
2.50
Emile Maurin 622235X12
622235X12
5x12
Inox A2
5.0
2
12
9.2
2.50
Emile Maurin 622235X16
622235X16
5x16
Inox A2
5.0
2
16
9.2
2.50
Emile Maurin 622235X20
622235X20
5x20
Inox A2
5.0
2
20
9.2
2.50
Emile Maurin 622235X25
622235X25
5x25
Inox A2
5.0
2
25
9.2
2.50
Emile Maurin 622235X30
622235X30
5x30
Inox A2
5.0
2
30
9.2
2.50
Emile Maurin 622236X12
622236X12
6x12
Inox A2
6.0
3
12
11.0
3.00
Emile Maurin 622236X16
622236X16
6x16
Inox A2
6.0
3
16
11.0
3.00
Emile Maurin 622236X20
622236X20
6x20
Inox A2
6.0
3
20
11.0
3.00
Emile Maurin 622236X25
622236X25
6x25
Inox A2
6.0
3
25
11.0
3.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성