카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 62230 - Vis à métaux tête fraisée six lobes - DIN 965 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a2/62230.prj},{NB=emile_maurin_622305X10},{REF=622305X10},{DXL=5x10},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{NENN=M5x10},{D=5.0},{D3=4.019},{P=0.800},{L=10},{DF=4.480},{A=1.600},{DK=9.300},{K=2.70},{R=1.300},{M=5.400},{LG=4.300},{ALPHA=150.000},{C=4.700},{TXA=4.520},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Head height
[mm]
ALPHA
[mm]
C
[mm]
TXA
[mm]
Emile Maurin 622303X6
622303X6
3x6
Inox A2
3.0
6
5.500
1.65
150.000
3.000
2.820
Emile Maurin 622303X8
622303X8
3x8
Inox A2
3.0
8
5.500
1.65
150.000
3.000
2.820
Emile Maurin 622303X10
622303X10
3x10
Inox A2
3.0
10
5.500
1.65
150.000
3.000
2.820
Emile Maurin 622303X12
622303X12
3x12
Inox A2
3.0
12
5.500
1.65
150.000
3.000
2.820
Emile Maurin 622303X16
622303X16
3x16
Inox A2
3.0
16
5.500
1.65
150.000
3.000
2.820
Emile Maurin 622303X20
622303X20
3x20
Inox A2
3.0
20
5.500
1.65
150.000
3.000
2.820
Emile Maurin 622304X8
622304X8
4x8
Inox A2
4.0
8
8.400
2.70
150.000
4.150
3.940
Emile Maurin 622304X10
622304X10
4x10
Inox A2
4.0
10
8.400
2.70
150.000
4.150
3.940
Emile Maurin 622304X12
622304X12
4x12
Inox A2
4.0
12
8.400
2.70
150.000
4.150
3.940
Emile Maurin 622304X16
622304X16
4x16
Inox A2
4.0
16
8.400
2.70
150.000
4.150
3.940
Emile Maurin 622304X20
622304X20
4x20
Inox A2
4.0
20
8.400
2.70
150.000
4.150
3.940
Emile Maurin 622304X25
622304X25
4x25
Inox A2
4.0
25
8.400
2.70
150.000
4.150
3.940
Emile Maurin 622304X30
622304X30
4x30
Inox A2
4.0
30
8.400
2.70
150.000
4.150
3.940
Emile Maurin 622305X8
622305X8
5x8
Inox A2
5.0
8
9.300
2.70
150.000
4.700
4.520
Emile Maurin 622305X10
622305X10
5x10
Inox A2
5.0
10
9.300
2.70
150.000
4.700
4.520
Emile Maurin 622305X12
622305X12
5x12
Inox A2
5.0
12
9.300
2.70
150.000
4.700
4.520
Emile Maurin 622305X16
622305X16
5x16
Inox A2
5.0
16
9.300
2.70
150.000
4.700
4.520
Emile Maurin 622305X20
622305X20
5x20
Inox A2
5.0
20
9.300
2.70
150.000
4.700
4.520
Emile Maurin 622305X25
622305X25
5x25
Inox A2
5.0
25
9.300
2.70
150.000
4.700
4.520
Emile Maurin 622305X30
622305X30
5x30
Inox A2
5.0
30
9.300
2.70
150.000
4.700
4.520
Emile Maurin 622305X35
622305X35
5x35
Inox A2
5.0
35
9.300
2.70
150.000
4.700
4.520
Emile Maurin 622305X40
622305X40
5x40
Inox A2
5.0
40
9.300
2.70
150.000
4.700
4.520
Emile Maurin 622306X12
622306X12
6x12
Inox A2
6.0
12
11.300
3.30
150.000
4.700
4.520
Emile Maurin 622306X16
622306X16
6x16
Inox A2
6.0
16
11.300
3.30
150.000
4.700
4.520
Emile Maurin 622306X20
622306X20
6x20
Inox A2
6.0
20
11.300
3.30
150.000
4.700
4.520
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성