카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62414 - Vis tôle tête hexagonale Pozidrive avec bout pilote - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a2/62414.prj},{NB=emile_maurin_624144,8X39/35},{REF=624144,8X39/35},{MAT=Inox A2},{D=4.8},{P=1.600},{D3=3.580},{L=39},{S=8},{K=2.80},{L1=4.000},{D1=3.360},{F1=0.350},{N=0.778},{M=4.667},{EMP=2},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
K
[mm]
EMP
Empreinte n°
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 624144,2X30/...
624144,2X30/24
4.2x30
Inox A2
4.2
30
7
2.45
2
Emile Maurin 624144,8X24/...
624144,8X24/20
4.8x24
Inox A2
4.8
24
8
2.80
2
Emile Maurin 624144,8X30/...
624144,8X30/24
4.8x30
Inox A2
4.8
30
8
2.80
2
Emile Maurin 624144,8X35/...
624144,8X35/30
4.8x35
Inox A2
4.8
35
8
2.80
2
Emile Maurin 624144,8X39/...
624144,8X39/35
4.8x39
Inox A2
4.8
39
8
2.80
2
Emile Maurin 624144,8X50/...
624144,8X50/45
4.8x50
Inox A2
4.8
50
8
2.80
2
Emile Maurin 624145,5X25/...
624145,5X25/20
5.5x25
Inox A2
5.5
25
8
3.20
3
Emile Maurin 624145,5X30/...
624145,5X30/25
5.5x30
Inox A2
5.5
30
8
3.20
3
Emile Maurin 624145,5X35/...
624145,5X35/30
5.5x35
Inox A2
5.5
35
8
3.20
3
Emile Maurin 624145,5X45/...
624145,5X45/40
5.5x45
Inox A2
5.5
45
8
3.20
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성