카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62806 - Vis à métaux tête fraisée six lobes inviolables avec téton central - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a2/62806.prj},{NB=emile_maurin_628065X12},{REF=628065X12},{DXL=5x12},{MAT=Inox A2},{D=5},{L=12},{S=3.000},{DK=9.90},{K=3.5},{R=0.200},{C=4.700},{IDNR=},{D3=4.019},{P=0.800},{AL=90.000},{DS=5.000},{T=2.300},{TXA=4.520},{ALPHA=150.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
Emile Maurin 628063X6
628063X6
3x6
Inox A2
3
6
5.80
1.8
Emile Maurin 628063X8
628063X8
3x8
Inox A2
3
8
5.80
1.8
Emile Maurin 628063X10
628063X10
3x10
Inox A2
3
10
5.80
1.8
Emile Maurin 628063X12
628063X12
3x12
Inox A2
3
12
5.80
1.8
Emile Maurin 628063X16
628063X16
3x16
Inox A2
3
16
5.80
1.8
Emile Maurin 628063X20
628063X20
3x20
Inox A2
3
20
5.80
1.8
Emile Maurin 628064X10
628064X10
4x10
Inox A2
4
10
7.90
2.6
Emile Maurin 628064X12
628064X12
4x12
Inox A2
4
12
7.90
2.6
Emile Maurin 628064X16
628064X16
4x16
Inox A2
4
16
7.90
2.6
Emile Maurin 628064X20
628064X20
4x20
Inox A2
4
20
7.90
2.6
Emile Maurin 628064X25
628064X25
4x25
Inox A2
4
25
7.90
2.6
Emile Maurin 628064X30
628064X30
4x30
Inox A2
4
30
7.90
2.6
Emile Maurin 628064X40
628064X40
4x40
Inox A2
4
40
7.90
2.6
Emile Maurin 628064X50
628064X50
4x50
Inox A2
4
50
7.90
2.6
Emile Maurin 628065X10
628065X10
5x10
Inox A2
5
10
9.90
3.5
Emile Maurin 628065X12
628065X12
5x12
Inox A2
5
12
9.90
3.5
Emile Maurin 628065X16
628065X16
5x16
Inox A2
5
16
9.90
3.5
Emile Maurin 628065X20
628065X20
5x20
Inox A2
5
20
9.90
3.5
Emile Maurin 628065X25
628065X25
5x25
Inox A2
5
25
9.90
3.5
Emile Maurin 628065X30
628065X30
5x30
Inox A2
5
30
9.90
3.5
Emile Maurin 628065X40
628065X40
5x40
Inox A2
5
40
9.90
3.5
Emile Maurin 628065X50
628065X50
5x50
Inox A2
5
50
9.90
3.5
Emile Maurin 628065X60
628065X60
5x60
Inox A2
5
60
9.90
3.5
Emile Maurin 628065X70
628065X70
5x70
Inox A2
5
70
9.90
3.5
Emile Maurin 628066X12
628066X12
6x12
Inox A2
6
12
11.65
4.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성