카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 64406 - Vis à tôle tête cylindrique large Phillips - DIN 7981 Type C - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a4/64406.prj},{NB=emile_maurin_644063,9X38},{REF=644063,9X38},{MAT=Inox A4},{DXL=3.9X38},{D=3.9},{DK=7.500},{K=2.80},{L=38.000},{EMP=7},{A=1.300},{M=4.400},{MH=1.900},{RF=3.200},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Diamètre nominal
[mm]
DK
Diamètre tête
[mm]
K
Hauteur tête
[mm]
L
Longueur sous tête
[mm]
EMP
Empreinte n°
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 644062,9X9,5
644062,9X9,5
Inox A4
2.9X9.5
2.9
5.600
2.20
9.500
4
Emile Maurin 644062,9X13
644062,9X13
Inox A4
2.9X13
2.9
5.600
2.20
13.000
4
Emile Maurin 644062,9X16
644062,9X16
Inox A4
2.9X16
2.9
5.600
2.20
16.000
4
Emile Maurin 644062,9X19
644062,9X19
Inox A4
2.9X19
2.9
5.600
2.20
19.000
4
Emile Maurin 644063,5X9,5
644063,5X9,5
Inox A4
3.5X9.5
3.5
6.900
2.60
9.500
6
Emile Maurin 644063,5X13
644063,5X13
Inox A4
3.5X13
3.5
6.900
2.60
13.000
6
Emile Maurin 644063,5X16
644063,5X16
Inox A4
3.5X16
3.5
6.900
2.60
16.000
6
Emile Maurin 644063,5X19
644063,5X19
Inox A4
3.5X19
3.5
6.900
2.60
19.000
6
Emile Maurin 644063,5X25
644063,5X25
Inox A4
3.5X25
3.5
6.900
2.60
25.000
6
Emile Maurin 644063,5X32
644063,5X32
Inox A4
3.5X32
3.5
6.900
2.60
32.000
6
Emile Maurin 644063,9X9,5
644063,9X9,5
Inox A4
3.9X9.5
3.9
7.500
2.80
9.500
7
Emile Maurin 644063,9X13
644063,9X13
Inox A4
3.9X13
3.9
7.500
2.80
13.000
7
Emile Maurin 644063,9X16
644063,9X16
Inox A4
3.9X16
3.9
7.500
2.80
16.000
7
Emile Maurin 644063,9X19
644063,9X19
Inox A4
3.9X19
3.9
7.500
2.80
19.000
7
Emile Maurin 644063,9X25
644063,9X25
Inox A4
3.9X25
3.9
7.500
2.80
25.000
7
Emile Maurin 644063,9X32
644063,9X32
Inox A4
3.9X32
3.9
7.500
2.80
32.000
7
Emile Maurin 644063,9X38
644063,9X38
Inox A4
3.9X38
3.9
7.500
2.80
38.000
7
Emile Maurin 644064,2X9,5
644064,2X9,5
Inox A4
4.2X9.5
4.2
8.200
3.05
9.500
8
Emile Maurin 644064,2X13
644064,2X13
Inox A4
4.2X13
4.2
8.200
3.05
13.000
8
Emile Maurin 644064,2X16
644064,2X16
Inox A4
4.2X16
4.2
8.200
3.05
16.000
8
Emile Maurin 644064,2X19
644064,2X19
Inox A4
4.2X19
4.2
8.200
3.05
19.000
8
Emile Maurin 644064,2X25
644064,2X25
Inox A4
4.2X25
4.2
8.200
3.05
25.000
8
Emile Maurin 644064,2X32
644064,2X32
Inox A4
4.2X32
4.2
8.200
3.05
32.000
8
Emile Maurin 644064,2X38
644064,2X38
Inox A4
4.2X38
4.2
8.200
3.05
38.000
8
Emile Maurin 644064,2X50
644064,2X50
Inox A4
4.2X50
4.2
8.200
3.05
50.000
8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성