카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 79910 - Rondelle ressort de sécurité type S standard - Acier ressort Bruni
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rondelle
Rondelles à ressort
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/rondelles/a_ressort/79910.prj},{NB=emile_maurin_7991012},{REF=7991012},{MAT=Acier ressort bruni},{D=12.0},{D1=13.0},{D2=18},{S=1.10},{H=1.70},{B=0.42},{DI=13.000},{DA=18.000},{D4=5.200},{IDNR=},{NOM=40},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
Emile Maurin 799102,5
799102,5
Acier ressort bruni
2.5
2.7
4
0.45
Emile Maurin 799103
799103
Acier ressort bruni
3.0
3.2
5
0.45
Emile Maurin 799104
799104
Acier ressort bruni
4.0
4.3
7
0.50
Emile Maurin 799105
799105
Acier ressort bruni
5.0
5.3
9
0.60
Emile Maurin 799106
799106
Acier ressort bruni
6.0
6.4
10
0.70
Emile Maurin 799108
799108
Acier ressort bruni
8.0
8.4
13
0.80
Emile Maurin 7991010
7991010
Acier ressort bruni
10.0
10.5
16
1.00
Emile Maurin 7991012
7991012
Acier ressort bruni
12.0
13.0
18
1.10
Emile Maurin 7991014
7991014
Acier ressort bruni
14.0
15.0
22
1.20
Emile Maurin 7991016
7991016
Acier ressort bruni
16.0
17.0
24
1.30
Emile Maurin 7991018
7991018
Acier ressort bruni
18.0
19.0
27
1.50
Emile Maurin 7991020
7991020
Acier ressort bruni
20.0
21.0
30
1.50
Emile Maurin 7991022
7991022
Acier ressort bruni
22.0
23.0
33
1.50
Emile Maurin 7991024
7991024
Acier ressort bruni
24.0
25.6
36
1.80
Emile Maurin 7991027
7991027
Acier ressort bruni
27.0
28.6
39
2.00
Emile Maurin 7991030
7991030
Acier ressort bruni
30.0
31.6
45
2.00
Emile Maurin 7991036
7991036
Acier ressort bruni
36.0
38.0
54
2.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성