카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 70270G5A - Rondelle plate large grade A - ISO 7093 - Acier 200HV - Geomet® 500A
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rondelle
Rondelles plates
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/rondelles/plates/70270g5a.prj},{NB=emile_maurin_70270G5A 10},{REF=70270G5A 10},{MAT=Acier 200HV},{D=10},{D1=10.5},{D2=30},{S=2.5},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
Emile Maurin 70270G5A 5
70270G5A 5
Acier 200HV
5
5.3
15
1.0
Emile Maurin 70270G5A 6
70270G5A 6
Acier 200HV
6
6.4
18
1.6
Emile Maurin 70270G5A 8
70270G5A 8
Acier 200HV
8
8.4
24
2.0
Emile Maurin 70270G5A 10
70270G5A 10
Acier 200HV
10
10.5
30
2.5
Emile Maurin 70270G5A 12
70270G5A 12
Acier 200HV
12
13.0
37
3.0
Emile Maurin 70270G5A 14
70270G5A 14
Acier 200HV
14
15.0
44
3.0
Emile Maurin 70270G5A 16
70270G5A 16
Acier 200HV
16
17.0
50
3.0
Emile Maurin 70270G5A 20
70270G5A 20
Acier 200HV
20
21.0
60
4.0
Emile Maurin 70270G5A 24
70270G5A 24
Acier 200HV
24
25.0
72
5.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성