카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 70406 - Rondelle plate étroite Z - NFE 25513 - Acier 100 HV Zn 200 HBS
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rondelle
Rondelles plates
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/rondelles/plates/70406.prj},{NB=emile_maurin_70406Z12},{REF=70406Z12},{MAT=Acier zingué},{IDNR=},{D=12},{D1=13.0},{S=2.5},{D2=24},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=rondellez.txt},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Inside diameter
[mm]
S
Thickness
[mm]
D2
Outer diameter
[mm]
Emile Maurin 70406Z3
70406Z3
Acier zingué
7
7.4
1.5
14
Emile Maurin 70406Z4
70406Z4
Acier zingué
4
4.3
0.8
8
Emile Maurin 70406Z5
70406Z5
Acier zingué
5
5.3
1.0
10
Emile Maurin 70406Z6
70406Z6
Acier zingué
6
6.4
1.2
12
Emile Maurin 70406Z8
70406Z8
Acier zingué
8
8.4
1.5
16
Emile Maurin 70406Z10
70406Z10
Acier zingué
10
10.5
2.0
20
Emile Maurin 70406Z12
70406Z12
Acier zingué
12
13.0
2.5
24
Emile Maurin 70406Z14
70406Z14
Acier zingué
14
15.0
2.5
27
Emile Maurin 70406Z16
70406Z16
Acier zingué
16
17.0
3.0
30
Emile Maurin 70406Z18
70406Z18
Acier zingué
18
19.0
3.0
32
Emile Maurin 70406Z20
70406Z20
Acier zingué
20
21.0
3.0
36
Emile Maurin 70406Z22
70406Z22
Acier zingué
22
23.0
3.0
40
Emile Maurin 70406Z24
70406Z24
Acier zingué
24
25.0
4.0
45
Emile Maurin 70406Z27
70406Z27
Acier zingué
27
28.0
4.0
48
Emile Maurin 70406Z30
70406Z30
Acier zingué
30
31.0
4.0
52
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성