카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 26400 - Vis à tête fraisée à six pans creux Unbrako - DIN 7991 - Acier classe 12.9 Brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à six pans creux
Vis FHC
classe_12_9
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/vix_six_pans_creux/vis_fhc/classe_12_9/26400.prj},{NB=emile_maurin_264008X70},{REF=264008X70},{DXL=8x70},{MAT=Acier brut classe 12.9},{IDNR=},{D=8},{L=70},{C=0.400},{D3=6.466},{P=1.250},{S=5.0},{DK=17.92},{K=4.96},{R=0.500},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 264003X6
264003X6
3x6
Acier brut classe 12.9
3
6
2.0
6.72
1.86
Emile Maurin 264003X8
264003X8
3x8
Acier brut classe 12.9
3
8
2.0
6.72
1.86
Emile Maurin 264003X10
264003X10
3x10
Acier brut classe 12.9
3
10
2.0
6.72
1.86
Emile Maurin 264003X12
264003X12
3x12
Acier brut classe 12.9
3
12
2.0
6.72
1.86
Emile Maurin 264003X15
264003X15
3x15
Acier brut classe 12.9
3
15
2.0
6.72
1.86
Emile Maurin 264003X16
264003X16
3x16
Acier brut classe 12.9
3
16
2.0
6.72
1.86
Emile Maurin 264003X20
264003X20
3x20
Acier brut classe 12.9
3
20
2.0
6.72
1.86
Emile Maurin 264003X25
264003X25
3x25
Acier brut classe 12.9
3
25
2.0
6.72
1.86
Emile Maurin 264003X30
264003X30
3x30
Acier brut classe 12.9
3
30
2.0
6.72
1.86
Emile Maurin 264004X8
264004X8
4x8
Acier brut classe 12.9
4
8
2.5
8.96
2.48
Emile Maurin 264004X10
264004X10
4x10
Acier brut classe 12.9
4
10
2.5
8.96
2.48
Emile Maurin 264004X12
264004X12
4x12
Acier brut classe 12.9
4
12
2.5
8.96
2.48
Emile Maurin 264004X15
264004X15
4x15
Acier brut classe 12.9
4
15
2.5
8.96
2.48
Emile Maurin 264004X16
264004X16
4x16
Acier brut classe 12.9
4
16
2.5
8.96
2.48
Emile Maurin 264004X18
264004X18
4x18
Acier brut classe 12.9
4
18
2.5
8.96
2.48
Emile Maurin 264004X20
264004X20
4x20
Acier brut classe 12.9
4
20
2.5
8.96
2.48
Emile Maurin 264004X25
264004X25
4x25
Acier brut classe 12.9
4
25
2.5
8.96
2.48
Emile Maurin 264004X30
264004X30
4x30
Acier brut classe 12.9
4
30
2.5
8.96
2.48
Emile Maurin 264004X35
264004X35
4x35
Acier brut classe 12.9
4
35
2.5
8.96
2.48
Emile Maurin 264004X40
264004X40
4x40
Acier brut classe 12.9
4
40
2.5
8.96
2.48
Emile Maurin 264005X8
264005X8
5x8
Acier brut classe 12.9
5
8
3.0
11.20
3.10
Emile Maurin 264005X10
264005X10
5x10
Acier brut classe 12.9
5
10
3.0
11.20
3.10
Emile Maurin 264005X12
264005X12
5x12
Acier brut classe 12.9
5
12
3.0
11.20
3.10
Emile Maurin 264005X14
264005X14
5x14
Acier brut classe 12.9
5
14
3.0
11.20
3.10
Emile Maurin 264005X15
264005X15
5x15
Acier brut classe 12.9
5
15
3.0
11.20
3.10
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성