카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-14 - Connecteur de tube à embase petit modèle inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
connecteur_tube
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_14_1.prj},{NB=emile_maurin_92-145-15},{REF=92-145-15},{D1=15},{D2=5.5},{D3=M6},{L1=40},{L3=25},{L2=25},{L4=50},{L5=38},{L6=35},{H1=7},{H2=18},{INFOS=INFOTEXTE},{D11=15},{KS=Klemmschr. mit Innensechskant},{NDM=6},{KDM=4.771},{PARTNUMBER=145-B15-2-NI},{NORMNR=GN 145},{KLEMM=GN 911-M6-22},{A=7.000},{B=22.500},{C=5.000},{D=6.000},{E=2.500},{F=3.000},{G=4.670},{H=2.500},{J=0.600},{L=11.000},{R=7.000},{L33=14.000},{L44=17.430},{L55=9.000},{P=3.000},{U=4.800},{RP=5.250},{OB=Edelstahl},{WEIGHT=0.170},{ECCN=73071990},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L3
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 92-145-12
92-145-12
12
5.5
M6
40
25
25
50
38
35
7
18
Emile Maurin 92-145-14
92-145-14
14
5.5
M6
40
25
25
50
38
35
7
18
Emile Maurin 92-145-15
92-145-15
15
5.5
M6
40
25
25
50
38
35
7
18
Emile Maurin 92-145-16
92-145-16
16
5.5
M6
40
25
25
50
38
35
7
18
Emile Maurin 92-145-18
92-145-18
18
5.5
M6
40
25
25
50
38
35
7
18
Emile Maurin 92-145-20
92-145-20
20
5.5
M6
40
25
25
50
38
35
7
18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성