카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-16 - Connecteur de tube à embase aluminium monobloc avec 2 trous de fixation
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
connecteur_tube
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_16.prj},{NB=emile_maurin_92-167-40-56},{REF=92-167-40-56},{MAT=Aluminium naturel},{D1=40},{D2=8.5},{D3=M10},{L1=83},{L2=56},{L3=56},{L4=108},{L5=82},{L6=78},{H1=10},{H2=42},{MANETTE=92-911-M 8-40},{INFOS=INFOTEXTE},{KLEMM=GN 911-M10-40},{PARTNUMBER=GN 146.3-B40-56-2-BL},{NDM=10.000},{OFVIS=blank},{VERS=2},{WEIGHT=0.4200},{CTN=76090000},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
MANETTE
Manette indexable (Ref à commander)
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 92-167-20-40
92-167-20-40
Aluminium naturel
20
6.5
M8
62
40
40
70
53
52
7
30
92-911-M 8-32
Emile Maurin 92-167-25-40
92-167-25-40
Aluminium naturel
25
6.5
M8
62
40
40
70
53
52
7
30
92-911-M 8-32
Emile Maurin 92-167-30-40
92-167-30-40
Aluminium naturel
30
6.5
M8
62
40
40
70
53
52
7
30
92-911-M 8-32
Emile Maurin 92-167-30-56
92-167-30-56
Aluminium naturel
30
8.5
M10
83
56
56
108
82
78
10
42
92-911-M 8-40
Emile Maurin 92-167-32-56
92-167-32-56
Aluminium naturel
32
8.5
M10
83
56
56
108
82
78
10
42
92-911-M 8-40
Emile Maurin 92-167-35-56
92-167-35-56
Aluminium naturel
35
8.5
M10
83
56
56
108
82
78
10
42
92-911-M 8-40
Emile Maurin 92-167-40-56
92-167-40-56
Aluminium naturel
40
8.5
M10
83
56
56
108
82
78
10
42
92-911-M 8-40
Emile Maurin 92-168-20-40
92-168-20-40
Aluminium pelliculé noir
20
6.5
M8
62
40
40
70
53
52
7
30
92-911-M 8-32
Emile Maurin 92-168-25-40
92-168-25-40
Aluminium pelliculé noir
25
6.5
M8
62
40
40
70
53
52
7
30
92-911-M 8-32
Emile Maurin 92-168-30-40
92-168-30-40
Aluminium pelliculé noir
30
6.5
M8
62
40
40
70
53
52
7
30
92-911-M 8-32
Emile Maurin 92-168-30-56
92-168-30-56
Aluminium pelliculé noir
30
8.5
M10
83
56
56
108
82
78
10
42
92-911-M 8-40
Emile Maurin 92-168-32-56
92-168-32-56
Aluminium pelliculé noir
32
8.5
M10
83
56
56
108
82
78
10
42
92-911-M 8-40
Emile Maurin 92-168-35-56
92-168-35-56
Aluminium pelliculé noir
35
8.5
M10
83
56
56
108
82
78
10
42
92-911-M 8-40
Emile Maurin 92-168-40-56
92-168-40-56
Aluminium pelliculé noir
40
8.5
M10
83
56
56
108
82
78
10
42
92-911-M 8-40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성