카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 94-108 - Raccord linéaire
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Profilés aluminium et accessoires (Série 94)
Accessories
94_108
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie94_profiles_alu/accessoire/94_108/94_108.prj},{NB=emile_maurin_94-1081-8-8-90},{REF=94-1081-8-8-90},{MATIERE=Acier},{L1=8},{D1=M8},{L2=90},{L3=13.4},{L4=22.5},{L5=45},{H1=8},{H2=4},{NOMBREDETROUS=2},{FORME=M},{VIS=M8x14},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr},{D1X=8},{VERS=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
NOMBREDETROUS
[mm]
FORME
ⁿ/ₐ
VIS
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 94-1081-6-5-...
94-1081-6-5-100
Acier
6
M5
100
10.0
10.0
30
5
4
B
M5
Emile Maurin 94-1081-6-6-...
94-1081-6-6-60
Acier
6
M6
60
10.0
15.0
30
6
2
M
M6x8
Emile Maurin 94-1081-6-6-...
94-1081-6-6-120
Acier
6
M6
120
10.0
15.0
30
6
4
M
M6x8
Emile Maurin 94-1081-8-6-...
94-1081-8-6-180
Acier
8
M6
180
16.0
20.0
50
6
4
B et I
M6x8
Emile Maurin 94-1081-8-8-...
94-1081-8-8-90
Acier
8
M8
90
13.4
22.5
45
8
2
M
M8x14
Emile Maurin 94-1081-8-8-...
94-1081-8-8-180
Acier
8
M8
180
13.4
22.5
45
8
4
M
M8x14
Emile Maurin 94-1081-10-8...
94-1081-10-8-90
Acier
10
M8
90
19.5
22.5
45
8
2
B
M8
Emile Maurin 94-1081-10-8...
94-1081-10-8-180
Acier
10
M8
180
19.5
22.5
45
8
4
B
M8
Emile Maurin 94-1085-8-8-...
94-1085-8-8-90
Inox
8
M8
90
13.4
22.5
45
8
2
M
M8x14
Emile Maurin 94-1085-8-8-...
94-1085-8-8-180
Inox
8
M8
180
13.4
22.5
45
8
4
M
M8x14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성