카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 94-119 - Raccord à 45°
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Profilés aluminium et accessoires (Série 94)
Accessories
94_119
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie94_profiles_alu/accessoire/94_119/94_119.prj},{NB=emile_maurin_94-1191-40},{REF=94-1191-40},{FORME=B, I et M},{L1=40},{L2=36},{L3=6.8},{L4=8-10},{D1=12.5},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr},{VERS=2},{PPATH=94_119_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D1
[mm]
Emile Maurin 94-1191-30
94-1191-30
B, I et M
30
23
4.8
6-8
8.5
Emile Maurin 94-1191-40
94-1191-40
B, I et M
40
36
6.8
8-10
12.5
Emile Maurin 94-1191-45
94-1191-45
B
45
38
6.8
10
12.5
Emile Maurin 94-1191-451
94-1191-451
M
45
38
6.8
-
12.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성