카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 94-950 - Tasseau à bille avec guidage pour profilés aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Profilés aluminium et accessoires (Série 94)
Accessories
94_95
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie94_profiles_alu/accessoire/94_95/94_950.prj},{NB=emile_maurin_94-950-6-4_0.5},{REF=94-950-6-4},{L1=6},{L2=17.0},{L3=10.5},{L4=5.0},{D1=M4},{D2=3.5},{H1=6.8},{H2=0.5},{H3=0.80},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=4.000},{KDM=3.242},{H2IN=0.5},{A1=6},{R=10.000},{AX=4.460},{H3X=1.580},{M1=5.500},{IDNR=},{NORMNR=GN 506},{PPATH=94_950_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
H1
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 94-950-5-3
94-950-5-3
5
12.0
7.7
4.0
M3
3.0
4.5
0.60
Emile Maurin 94-950-5-4
94-950-5-4
5
12.0
7.7
4.0
M4
3.0
4.5
0.60
Emile Maurin 94-950-5-5
94-950-5-5
5
12.0
7.7
4.0
M5
3.0
4.5
0.60
Emile Maurin 94-950-6-3
94-950-6-3
6
17.0
10.5
5.0
M3
3.5
6.8
0.80
Emile Maurin 94-950-6-4
94-950-6-4
6
17.0
10.5
5.0
M4
3.5
6.8
0.80
Emile Maurin 94-950-6-5
94-950-6-5
6
17.0
10.5
5.0
M5
3.5
6.8
0.80
Emile Maurin 94-950-6-6
94-950-6-6
6
17.0
10.5
5.0
M6
3.5
6.8
0.80
Emile Maurin 94-950-8-4
94-950-8-4
8
22.0
13.4
6.8
M4
5.0
7.6
0.85
Emile Maurin 94-950-8-5
94-950-8-5
8
22.0
13.4
6.8
M5
5.0
7.6
0.85
Emile Maurin 94-950-8-6
94-950-8-6
8
22.0
13.4
6.8
M6
5.0
7.6
0.85
Emile Maurin 94-950-8-8
94-950-8-8
8
22.0
13.4
6.8
M8
5.0
7.6
0.85
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성