카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 94-98 - Ecrou rectangulaire, forme M
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Profilés aluminium et accessoires (Série 94)
Accessories
Model 94-98 Rectangular T-nut Forme M
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie94_profiles_alu/accessoire/94_98/94_98.prj},{NB=emile_maurin_94-981-8-81},{REF=94-981-8-81},{L1=8},{L2=81},{L3=13},{L4=18.0},{L5=45},{H1=6},{D1=M8},{NDT=2},{FORME=M},{INFOS=INFOTEXTE},{X=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
NDT
Nombre de trous
ⁿ/ₐ
FORME
Form
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 94-981-6-60
94-981-6-60
6
60
9
15.0
30
4
M6
2
M
Emile Maurin 94-981-8-81
94-981-8-81
8
81
13
18.0
45
6
M8
2
M
Emile Maurin 94-981-8-126
94-981-8-126
8
126
13
18.0
45
6
M8
3
M
Emile Maurin 94-981-8-180
94-981-8-180
8
180
13
22.5
45
6
M8
4
M
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성