카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-381 - Support pour doigt d'indexage - Pas fin - Taraudé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Accessoires de centrage
32_38
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/accessoires_de_centrage/32_38/32_381.prj},{NB=emile_maurin_32-381-10},{REF=32-381-10},{PARTNUMBER=GN 412.1-35-M10x1-2},{NORMNR=GN 412.1},{B=35},{D1ALG='M10','M10','M10x1','M10x1'},{NDM1=10},{P1=1.0},{D22=7.800},{D55=5},{NDM3=4},{H=26},{K=25},{L22=14},{S=12},{T1=2},{T2=10},{MAT=Zink-Druckguss},{Y=8.500},{R=1.000},{D1X=2},{D2X=10.200},{D3X=10.800},{DX=7.800},{HX=11.400},{KDM1=8.917},{L1X=6.000},{D2Y=2.500},{L2Y=0.500},{SW=2.000},{T2Y=2.690},{WEIGHT=0.046},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PAS=Pas fin},{VERSION=Taraudé},{D1=M10x1},{D2=-},{D3=M4},{D4=10.2},{D5=M5},{L1=35},{L2=25},{L3=12},{H1=26},{H2=-},{H3=-},{H4=2},{H5=10},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=2},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
PAS
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D5
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H1
[mm]
H4
[mm]
H5
min
[mm]
Emile Maurin 32-381-8
32-381-8
Pas fin
Taraudé
M8x1
M4
8.2
M5
35
25
12
26
2
10
Emile Maurin 32-381-10
32-381-10
Pas fin
Taraudé
M10x1
M4
10.2
M5
35
25
12
26
2
10
Emile Maurin 32-381-12
32-381-12
Pas fin
Taraudé
M12x1,5
M4
12.2
M5
35
25
12
26
3
12
Emile Maurin 32-381-16
32-381-16
Pas fin
Taraudé
M16x1,5
M5
16.2
M6
47
35
14
34
3
12
Emile Maurin 32-381-20
32-381-20
Pas fin
Taraudé
M20x1,5
M5
20.2
M6
47
35
14
34
3
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성