카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-82 - Cable ressort
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Accessoires de centrage
32_82
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/accessoires_de_centrage/32_82/32_82.prj},{NB=emile_maurin_32-820-18-50},{REF=32-820-18-50},{D1=18},{D2=1.3},{L1=50},{L1MAX=250},{CHARGE1=90},{CHARGE2=60},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 111.4-50-18},{NORMNR=GN 111.4},{L2=250},{L2X=250},{SBMS=90},{SBOS=60},{PPATH=32_82/32_823_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.010},{CTN=73121069},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
min
[mm]
L1MAX
[mm]
CHARGE1
Charge statique avec anneau
[N]
CHARGE2
Charge statique sans anneau
[N]
Emile Maurin 32-820-14-50
32-820-14-50
14
1.0
50
250
50
60
Emile Maurin 32-820-14-10...
32-820-14-100
14
1.0
100
500
50
60
Emile Maurin 32-820-14-20...
32-820-14-200
14
1.0
200
1000
50
60
Emile Maurin 32-820-18-50
32-820-18-50
18
1.3
50
250
90
60
Emile Maurin 32-820-18-10...
32-820-18-100
18
1.3
100
500
90
60
Emile Maurin 32-820-18-20...
32-820-18-200
18
1.3
200
1000
90
60
Emile Maurin 32-820-24-50
32-820-24-50
24
1.5
50
250
100
60
Emile Maurin 32-820-24-10...
32-820-24-100
24
1.5
100
500
100
60
Emile Maurin 32-820-24-20...
32-820-24-200
24
1.5
200
1000
100
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성