카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-1005 - Doigt d'indexage à poignée en "T" - Acier - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_100
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_100/32_1005.prj},{NB=emile_maurin_32-1005-16-8_1_0},{REF=32-1005-16-8},{POS=1},{ECROU=0},{D1=8},{D2=M16x1.5},{L1=8},{L2=59},{L3=26},{L4=8},{L5=59},{L6=25},{S1=17},{ELASTICITE1=8.5},{ELASTICITE2=26},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=32_1005/32_1005_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 817.4},{ABSTANDX=14.500},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.04
[mm]
D2
[mm]
L1
min.
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
S1
[mm]
ELASTICITE1
Début
[N]
ELASTICITE2
Fin
[N]
Emile Maurin 32-1005-12-6
32-1005-12-6
6
M12x1.5
6
48
22
6
54
20
14
6.5
19
Emile Maurin 32-1005-12-9
32-1005-12-9
6
M12x1.5
9
48
22
6
54
20
14
6
25
Emile Maurin 32-1005-16-8
32-1005-16-8
8
M16x1.5
8
59
26
8
59
25
17
8.5
26
Emile Maurin 32-1005-161-...
32-1005-161-12
8
M16x1.5
12
59
26
8
59
25
17
8.5
28
Emile Maurin 32-1005-16-1...
32-1005-16-12
10
M16x1.5
12
59
26
8
59
25
17
9.5
38
Emile Maurin 32-1005-20-1...
32-1005-20-15
12
M20x1.5
15
68
33
10
59
25
22
11.5
40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성