카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-876 - Doigt d'indexage à pas métrique avec dispositif de blocage et poignée - Inox - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_87
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_87/32_876.prj},{NB=emile_maurin_32-876-6-16_0},{REF=32-876-6-16},{POS=0},{D1=6},{D2=M16},{D22=1},{D2X='1','M16','2','M16x1,5'},{D3=16},{L1=56.0},{L2=10},{L3=30},{L4=32},{L5=42},{ELASTICITE=12 / 32},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=32_875/32_875_asmtpl.prj},{VERS=6},{NORMNR=GN 612},{POSX=fermé,ouvert},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
-0.02 / -0.04
[mm]
D2
[-]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
+1.5
[mm]
L4
[mm]
ELASTICITE
Début/fin
[N]
Emile Maurin 32-876-4-10
32-876-4-10
4
M10
10
37.5
6
19
21
8.5/25
Emile Maurin 32-876-5-10
32-876-5-10
5
M10
10
37.5
6
19
21
8.5/25
Emile Maurin 32-876-5-12
32-876-5-12
5
M12
12
47.0
8
26
26
9 / 21
Emile Maurin 32-876-6-10
32-876-6-10
6
M10
10
37.5
6
19
21
8.5/25
Emile Maurin 32-876-6-12
32-876-6-12
6
M12
12
47.0
8
26
26
9 / 21
Emile Maurin 32-876-6-16
32-876-6-16
6
M16
16
56.0
10
30
32
12 / 32
Emile Maurin 32-876-8-12
32-876-8-12
8
M12
12
47.0
8
26
26
9 / 21
Emile Maurin 32-876-8-16
32-876-8-16
8
M16
16
56.0
10
30
32
12 / 32
Emile Maurin 32-876-8-20
32-876-8-20
8
M20
20
69.0
12
36
37
21 / 58
Emile Maurin 32-876-10-16
32-876-10-16
10
M16
16
56.0
10
30
32
12 / 32
Emile Maurin 32-876-10-20
32-876-10-20
10
M20
20
69.0
12
36
37
21 / 58
Emile Maurin 32-876-12-20
32-876-12-20
12
M20
20
69.0
12
36
37
21 / 58
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성