카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-242 - Goupille bêta double spire acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Goupilles
32_24
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/goupilles/32_24/32_242.prj},{NB=emile_maurin_32-242-4_17},{REF=32-242-4},{PARTNUMBER=GN 1024-ST-4-D},{NORMNR=GN 1024},{WERKSTOFF=ST},{TYPE=D},{D11=4.000},{D2MIN=17.000},{D2MAX=24.000},{H=32},{S=10.5},{M=50},{DM=35},{B=20},{MATERIAL=Stahl},{WEIGHT=0.029},{L55=0.750},{VERS=3.000},{CTN=73209090},{ROHS=YES},{R1=2.500},{R2=10.000},{A1=3.170},{A2=10.360},{INFOGANTER=Produktdetails},{MATIERE=Acier},{D1=4},{D2=17.0},{D3=4.5},{L1=94},{L2=58},{L3=36},{L4=62},{L5=32},{H1=10.5},{F1=50},{F2=35},{ENTRAXE=20},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
F1
Force de montage
[N]
F2
Force démontage
[N]
ENTRAXE
[mm]
Emile Maurin 32-242-2
32-242-2
Acier
2
2.5
56
31
25
33
14
5.5
10
9
12
Emile Maurin 32-242-3
32-242-3
Acier
3
3.5
73
43
30
47
22
8.0
35
28
16
Emile Maurin 32-242-4
32-242-4
Acier
4
4.5
94
58
36
62
32
10.5
50
35
20
Emile Maurin 32-242-5
32-242-5
Acier
5
5.5
110
70
40
73
35
13.5
100
95
25
Emile Maurin 32-242-6
32-242-6
Acier
6
6.5
142
85
57
90
41
16.0
190
125
30
Emile Maurin 32-242-7
32-242-7
Acier
7
7.5
152
92
60
96
42
19.0
350
210
40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성