카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-023 - Poussoir à ressort à bille lisse - Corps laiton - Bille inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Poussoirs
32_02
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/poussoirs/32_02/32_023.prj},{NB=emile_maurin_32-023-4_0},{REF=32-023-4},{POS=0},{D1=4},{D2=2.5},{D3=4.6},{L1=5},{L2=1},{W1=0.8},{ELASTICITE=2.5},{ELASTICITE2=6},{INFOS=INFOTEXTE},{POSX=ouvert,fermé},{L3X=1.000},{VER=2},{A=146.310},{LL1=0.450},{R1=1.000},{R2=0.250},{KR=1.500},{LL=4.500},{RR=1.800},{NORMNR=GN 614},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
+ 0.1
[mm]
D2
[mm]
D3
+ 0.2
[mm]
L1
~
[mm]
L2
+/-0.1
ⁿ/ₐ
W1
[mm]
ELASTICITE
Début
[N]
ELASTICITE2
Fin
[N]
Emile Maurin 32-023-3
32-023-3
3
2.4
3.5
4
0.6
0.6
1.8
3.5
Emile Maurin 32-023-4
32-023-4
4
2.5
4.6
5
1
0.8
2.5
6
Emile Maurin 32-023-5
32-023-5
5
3.5
5.6
6
1
1.0
3
6.5
Emile Maurin 32-023-6
32-023-6
6
4.5
6.5
7
1
1.6
5.5
11.5
Emile Maurin 32-023-8
32-023-8
8
6.0
8.5
9
1
1.9
7
12.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성