카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-420 - Poussoir à ressort à billes double
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Poussoirs
32_42
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/poussoirs/32_42/32_42.prj},{NB=emile_maurin_32-420-40},{REF=32-420-4},{POS=0},{POSX=sorties,entrées},{D1=4.0},{D2=3.0},{D3=4.03},{L1=9.0},{W1=0.90},{ELASTICITE=2.5 / 7.5},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
POSX
Valeur POS choix
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
+ 0.05
[mm]
L1
[mm]
W1
[mm]
ELASTICITE
Début / Fin
[N]
Emile Maurin 32-420-2
32-420-2
sorties,entrées
2.5
2.0
2.52
5.3
0.65
1.3 / 2.5
Emile Maurin 32-420-3
32-420-3
sorties,entrées
3.0
2.5
3.02
7.3
0.80
2 / 4.5
Emile Maurin 32-420-4
32-420-4
sorties,entrées
4.0
3.0
4.03
9.0
0.90
2.5 / 7.5
Emile Maurin 32-420-5
32-420-5
sorties,entrées
5.0
4.0
5.03
10.8
1.20
3.5 / 8
Emile Maurin 32-420-6
32-420-6
sorties,entrées
6.0
5.0
6.03
12.6
1.60
3.5 / 10.5
Emile Maurin 32-420-7
32-420-7
sorties,entrées
7.0
6.0
7.03
14.0
2.00
4 / 12
Emile Maurin 32-420-8
32-420-8
sorties,entrées
8.0
6.5
8.03
18.0
2.10
6 / 15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성