카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 41-04 - Aimant plat à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Eléments magnétiques (Série 41)
Aimants plats
Modèle 41-04 Aimant plat à tige filetée
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/serie41_elements_magnetiques/aimants_plats/41_04/41_04.prj},{NB=emile_maurin_41-041-63-6},{REF=41-041-63-6},{VERSION=Ferrite dure},{D1=63},{TD1=+0.3/-0.1},{D2=M6},{H1=14.000},{HX=14.0},{TH1=+0.5/-0.2},{L1=15},{FORCE=350},{NK=350},{WSVIS=Hartferrit},{R=1.000},{D11=51.938},{D12=55.625},{RAND=0.670},{D11ND=8.630},{D12ND=9.080},{VERS=1},{INFOS=INFOTEXTE}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
TD1
Tolérance d1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
TH1
Tolérance h1
[mm]
L1
[mm]
FORCE
[N]
Emile Maurin 41-041-10-3
41-041-10-3
Ferrite dure
10
±0.1
M3
4.500
+0.2/-0.1
7
4
Emile Maurin 41-041-13-3
41-041-13-3
Ferrite dure
13
±0.1
M3
4.500
+0.2/-0.1
7
10
Emile Maurin 41-041-16-3
41-041-16-3
Ferrite dure
16
±0.1
M3
4.500
+0.2/-0.1
7
18
Emile Maurin 41-041-16-4
41-041-16-4
Ferrite dure
16
±0.1
M4
4.500
+0.2/-0.1
6
18
Emile Maurin 41-041-20-3
41-041-20-3
Ferrite dure
20
±0.1
M3
6.000
+0.2/-0.1
7
30
Emile Maurin 41-041-25-4
41-041-25-4
Ferrite dure
25
±0.1
M4
7.000
+0.3/-0.2
8
40
Emile Maurin 41-041-25-6
41-041-25-6
Ferrite dure
25
±0.1
M6
7.000
+0.3/-0.2
20
40
Emile Maurin 41-041-32-4
41-041-32-4
Ferrite dure
32
±0.1
M4
7.000
+0.3/-0.2
8
80
Emile Maurin 41-041-32-6
41-041-32-6
Ferrite dure
32
±0.1
M6
7.000
+0.3/-0.2
12
80
Emile Maurin 41-041-32-8
41-041-32-8
Ferrite dure
32
±0.1
M8
7.000
+0.3/-0.2
10
80
Emile Maurin 41-041-47-6
41-041-47-6
Ferrite dure
47
+0.2/-0.1
M6
9.000
+0.5/-0.2
8
180
Emile Maurin 41-041-57-6
41-041-57-6
Ferrite dure
57
+0.2/-0.1
M6
10.500
+0.5/-0.2
8
280
Emile Maurin 41-041-63-6
41-041-63-6
Ferrite dure
63
+0.3/-0.1
M6
14.000
+0.5/-0.2
15
350
Emile Maurin 41-041-80-8
41-041-80-8
Ferrite dure
80
+0.3/-0.1
M8
10.000
+0.5/-0.2
13
600
Emile Maurin 41-043-6-3
41-043-6-3
NdFeB
6
±0.1
M3
4.500
±0.1
7
5
Emile Maurin 41-043-8-4
41-043-8-4
NdFeB
8
±0.1
M4
4.500
±0.1
8
13
Emile Maurin 41-043-10-3
41-043-10-3
NdFeB
10
±0.1
M3
4.500
±0.1
7
25
Emile Maurin 41-043-10-4
41-043-10-4
NdFeB
10
±0.1
M4
4.500
±0.1
8
25
Emile Maurin 41-043-13-5
41-043-13-5
NdFeB
13
±0.1
M5
4.500
±0.1
8
60
Emile Maurin 41-043-16-4
41-043-16-4
NdFeB
16
±0.1
M4
4.500
±0.1
8
85
Emile Maurin 41-043-16-6
41-043-16-6
NdFeB
16
±0.1
M6
4.500
±0.1
8
95
Emile Maurin 41-043-20-6
41-043-20-6
NdFeB
20
±0.1
M6
6.000
±0.1
10
140
Emile Maurin 41-043-25-6
41-043-25-6
NdFeB
25
±0.1
M6
7.000
±0.2
10
200
Emile Maurin 41-043-32-6
41-043-32-6
NdFeB
32
±0.1
M6
7.000
±0.2
10
350
Emile Maurin 41-043-40-8
41-043-40-8
NdFeB
40
±0.1
M8
8.000
±0.2
12
670
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성