카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-110 - Anneau de levage à oreille, à visser
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Accessoires de levage
18_110
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/accessoires_levage/18_110/18_110.prj},{NB=emile_maurin_18-1100-3},{REF=18-1100-3},{CMU=3.2},{L1=137},{L2=92},{L3=70},{L4=23},{L5=75},{D1=50},{D2=M12},{H1=86.0},{H2=65.0},{H3=21},{H4=16},{INFOS=INFOTEXTE},{TF=3.2},{A=92},{B=23},{C=137},{D=50},{E=21},{F=86.0},{G=70},{H=75},{L=16},{M=4 x M12},{NDM=12.000},{VERS=2.000},{PPATH=18_110/18_110_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
CMU
(T)
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
Emile Maurin 18-1100-1
18-1100-1
1.6
100
75
55
16
55
35
M10
62.5
46.5
16
13
Emile Maurin 18-1100-3
18-1100-3
3.2
137
92
70
23
75
50
M12
86.0
65.0
21
16
Emile Maurin 18-1100-5
18-1100-5
5.0
172
113
84
27
95
60
M16
108.0
80.0
28
24
Emile Maurin 18-1100-10
18-1100-10
10.0
228
146
110
38
125
80
M20
141.0
105.0
36
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성