카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-311 - Maillon rapide - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Accessoires de levage
18_31
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/accessoires_levage/18_31/18_311.prj},{NB=emile_maurin_18-311-8_0},{REF=18-311-8},{POS=0},{D1=8.0},{L1=58.0},{L2=74.0},{L3=17.5},{L4=11.0},{L5=24.0},{CMU=700},{D1F=6.647},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=18-311.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
CMU
[kg]
Emile Maurin 18-311-3
18-311-3
3.0
25.0
31.0
8.5
4.0
9.0
50
Emile Maurin 18-311-3,5
18-311-3,5
3.5
29.0
36.0
10.0
5.0
11.0
100
Emile Maurin 18-311-4
18-311-4
4.0
31.5
39.5
11.5
5.5
12.5
180
Emile Maurin 18-311-5
18-311-5
5.0
39.5
49.5
13.0
6.5
16.0
280
Emile Maurin 18-311-6
18-311-6
6.0
45.0
57.0
14.5
7.5
19.0
400
Emile Maurin 18-311-7
18-311-7
7.0
52.0
66.0
16.0
8.5
21.5
550
Emile Maurin 18-311-8
18-311-8
8.0
58.0
74.0
17.5
11.0
24.0
700
Emile Maurin 18-311-9
18-311-9
9.0
62.0
80.0
19.0
11.0
26.0
900
Emile Maurin 18-311-10
18-311-10
10.0
69.0
89.0
20.5
12.0
29.0
1100
Emile Maurin 18-311-12
18-311-12
12.0
80.5
105.0
23.5
15.0
33.0
1500
Emile Maurin 18-311-14
18-311-14
14.0
93.0
121.0
26.5
17.0
38.5
2200
Emile Maurin 18-311-16
18-311-16
16.0
108.0
140.0
29.5
19.0
45.0
2900
Emile Maurin 18-311-18
18-311-18
18.0
121.0
157.0
32.5
23.0
52.0
3500
Emile Maurin 18-311-20
18-311-20
20.0
137.5
177.5
35.5
26.0
60.0
4000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성