카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-117 - Anneau de levage articulé avec embase à roulement à billes, tige longue
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_117
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_117/18_117.prj},{NB=emile_maurin_18-1170-16-80_0_0},{REF=18-1170-16-80},{ROT=0},{ROT1=90},{ROT2=0},{CMU=1.30},{CMU2=1.50},{CMU3=2.60},{D1=M16},{H1=114},{H2=56},{H3=46},{L1=80},{L2=38},{L3=13},{L4=48.0},{S1=41},{INFOS=INFOTEXTE},{WLL=1.30},{A=13},{B=46},{C=38},{D=48.0},{E=41},{F=180},{G=56},{M=M16},{P=1.500},{NDM=16.0000},{T=114},{ANZ=25},{FS=14},{FM=65},{SW=41},{X=14.000},{BB=23},{VERSX=0},{NUT=1},{PPATH=18_117/18_117_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
CMU
(T)
ⁿ/ₐ
CMU2
(T)
ⁿ/ₐ
CMU3
(t)
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 18-1170-8-25
18-1170-8-25
0.30
0.40
0.60
M8
76
36
31
25
29
8
30.0
28
Emile Maurin 18-1170-8-30
18-1170-8-30
0.30
0.40
0.60
M8
76
36
31
30
29
8
30.0
28
Emile Maurin 18-1170-8-40
18-1170-8-40
0.30
0.40
0.60
M8
76
36
31
40
29
8
30.0
28
Emile Maurin 18-1170-8-50
18-1170-8-50
0.30
0.40
0.60
M8
76
36
31
50
29
8
30.0
28
Emile Maurin 18-1170-8-60
18-1170-8-60
0.30
0.40
0.60
M8
76
36
31
60
29
8
30.0
28
Emile Maurin 18-1170-8-10...
18-1170-8-102
0.30
0.40
0.60
M8
76
36
31
102
29
8
30.0
28
Emile Maurin 18-1170-10-3...
18-1170-10-30
0.45
0.60
0.90
M10
78
38
31
30
29
8
33.5
30
Emile Maurin 18-1170-10-4...
18-1170-10-40
0.45
0.60
0.90
M10
78
38
31
40
29
8
33.5
30
Emile Maurin 18-1170-10-5...
18-1170-10-50
0.45
0.60
0.90
M10
78
38
31
50
29
8
33.5
30
Emile Maurin 18-1170-10-6...
18-1170-10-60
0.45
0.60
0.90
M10
78
38
31
60
29
8
33.5
30
Emile Maurin 18-1170-10-8...
18-1170-10-80
0.45
0.60
0.90
M10
78
38
31
80
29
8
33.5
30
Emile Maurin 18-1170-10-1...
18-1170-10-122
0.45
0.60
0.90
M10
78
38
31
122
29
8
33.5
30
Emile Maurin 18-1170-12-3...
18-1170-12-36
0.60
0.75
1.20
M12
107
47
49
36
35
10
42.0
36
Emile Maurin 18-1170-12-5...
18-1170-12-50
0.60
0.75
1.20
M12
107
47
49
50
35
10
42.0
36
Emile Maurin 18-1170-12-6...
18-1170-12-60
0.60
0.75
1.20
M12
107
47
49
60
35
10
42.0
36
Emile Maurin 18-1170-12-8...
18-1170-12-80
0.60
0.75
1.20
M12
107
47
49
80
35
10
42.0
36
Emile Maurin 18-1170-12-1...
18-1170-12-100
0.60
0.75
1.20
M12
107
47
49
100
35
10
42.0
36
Emile Maurin 18-1170-12-1...
18-1170-12-140
0.60
0.75
1.20
M12
107
47
49
140
35
10
42.0
36
Emile Maurin 18-1170-16-5...
18-1170-16-50
1.30
1.50
2.60
M16
114
56
46
50
38
13
48.0
41
Emile Maurin 18-1170-16-6...
18-1170-16-60
1.30
1.50
2.60
M16
114
56
46
60
38
13
48.0
41
Emile Maurin 18-1170-16-8...
18-1170-16-80
1.30
1.50
2.60
M16
114
56
46
80
38
13
48.0
41
Emile Maurin 18-1170-16-1...
18-1170-16-100
1.30
1.50
2.60
M16
114
56
46
100
38
13
48.0
41
Emile Maurin 18-1170-16-1...
18-1170-16-150
1.30
1.50
2.60
M16
114
56
46
150
38
13
48.0
41
Emile Maurin 18-1170-16-1...
18-1170-16-180
1.30
1.50
2.60
M16
114
56
46
180
38
13
48.0
41
Emile Maurin 18-1170-20-5...
18-1170-20-50
2.00
2.50
4.00
M20
137
67
54
50
35
13
62.0
55
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성