카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-122 - Anneau de levage articulé à souder, acier ou inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_122
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_122/18_122.prj},{NB=emile_maurin_18-1223-12},{REF=18-1223-12},{MATIERE=Acier},{CMU=12.80},{D1=28},{H1=55},{H2=90},{H3=173},{L1=81},{L2=141},{L3=78},{L4=85},{POIDS=3.70},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=18_122_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
CMU
[T]
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
POIDS
[Kg]
Emile Maurin 18-1223-1
18-1223-1
Acier
1.20
13
28
42
83
40
66
35
40
0.40
Emile Maurin 18-1223-3
18-1223-3
Acier
3.20
18
33
48
99
49
81
42
45
0.77
Emile Maurin 18-1223-5
18-1223-5
Acier
5.40
22
42
57
121
60
99
49
55
1.42
Emile Maurin 18-1223-8
18-1223-8
Acier
8.20
26
50
67
143
73
122
64
70
2.50
Emile Maurin 18-1223-12
18-1223-12
Acier
12.80
28
55
90
173
81
141
78
85
3.70
Emile Maurin 18-1223-15
18-1223-15
Acier
15.50
34
63
93
190
89
167
90
99
5.67
Emile Maurin 18-1225-07
18-1225-07
Inox
0.75
13
28
42
83
40
66
35
40
0.40
Emile Maurin 18-1225-1
18-1225-1
Inox
1.25
18
33
48
99
49
81
42
45
0.80
Emile Maurin 18-1225-3
18-1225-3
Inox
3.20
22
42
57
121
60
99
49
55
1.40
Emile Maurin 18-1225-5
18-1225-5
Inox
5.00
26
50
67
143
73
122
64
70
2.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성