카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-182 - Anneau d'arrimage articulé, à souder
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Arrimage
Modèle 18-182 Anneau d'arrimage articulé, à souder
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/arrimage/18_182/18_182.prj},{NB=emile_maurin_18-1820-8_0},{REF=18-1820-8},{ROT=0},{LC=8000},{D1=48},{H1=65},{H2=16},{H3=28},{L1=62},{L2=71},{L3=135},{DEPOTDESOUDURE=HY 4 + a 3},{POIDS=0.77},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr},{PPATH=18_182/18_182_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
LC
[daN]
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
DEPOTDESOUDURE
ⁿ/ₐ
POIDS
[kg]
Emile Maurin 18-1820-8
18-1820-8
8000
48
65
16
28
62
71
135
HY 4 + a 3
0.77
Emile Maurin 18-1820-13
18-1820-13
13400
60
84
20
39
88
92
170
HY 5,5 + a 3
1.64
Emile Maurin 18-1820-20
18-1820-20
20000
65
95
22
46
100
100
195
HY 6 + a 4
2.62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성