카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèl 18-206 - Maille de tête acier grade 80 ou 100 ou inox grade 50
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Elingage
18_206
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/elingage/18_206/18_206.prj},{NB=emile_maurin_18-2065-13},{REF=18-2065-13},{MATIERE=Acier},{GRADE=Grade 100},{CHAINE=13},{CMU=8.2},{D1=22},{H1=170},{L1=90},{L2=11},{POIDS=1.47},{INFOS=INFOTEXTE},{X=14}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
GRADE
ⁿ/ₐ
CHAINE
ø
[mm]
CMU
[t]
D1
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Emile Maurin 18-2061-6
18-2061-6
Acier
Grade 80
6-7
1.6
13
100
60
7
0.33
Emile Maurin 18-2061-8
18-2061-8
Acier
Grade 80
8
3.2
16
120
70
7
0.56
Emile Maurin 18-2061-10
18-2061-10
Acier
Grade 80
10
4.5
18
135
75
9
0.8
Emile Maurin 18-2065-6
18-2065-6
Acier
Grade 100
6
2
13
100
60
7
0.33
Emile Maurin 18-2065-8
18-2065-8
Acier
Grade 100
8
3.2
16
120
70
7
0.56
Emile Maurin 18-2065-10
18-2065-10
Acier
Grade 100
10
5.4
18
135
75
9
0.8
Emile Maurin 18-2065-13
18-2065-13
Acier
Grade 100
13
8.2
22
170
90
11
1.47
Emile Maurin 18-2065-16
18-2065-16
Acier
Grade 100
16
11.2
25
190
105
13
2.17
Emile Maurin 18-2065-20
18-2065-20
Acier
Grade 100
20
16
30
235
125
17
3.82
Emile Maurin 18-2065-22
18-2065-22
Acier
Grade 100
22
27.6
40
290
160
21
9
Emile Maurin 18-2067-6
18-2067-6
Inox
Grade 50
6
1
13
110
60
6
0.34
Emile Maurin 18-2067-8
18-2067-8
Inox
Grade 50
8
1.25
16
110
60
6
0.53
Emile Maurin 18-2067-10
18-2067-10
Inox
Grade 50
10
2
18
135
75
8
0.82
Emile Maurin 18-2067-13
18-2067-13
Inox
Grade 50
13
3.2
22
160
90
10
1.45
Emile Maurin 18-2067-16
18-2067-16
Inox
Grade 50
16
5
26
180
100
13
2.29
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성