카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-212 - Maillon d'assemblage pour élingue, acier grade 80 ou 100 ou inox grade 50
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Elingage
18_212
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/elingage/18_212/18_212.prj},{NB=emile_maurin_18-2121-32},{REF=18-2121-32},{MATIERE=Acier},{GRADE=Grade 80},{CHAINE=32},{CMU=32.8},{D1=39},{D2=56},{L1=67},{L2=52},{L3=197},{H1=174},{H2=68},{POIDS=8.30},{INFOS=INFOTEXTE},{X=9},{PPATH=18_212_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
GRADE
ⁿ/ₐ
CHAINE
ø
[mm]
CMU
[t]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
POIDS
[kg]
Emile Maurin 18-2121-6
18-2121-6
Acier
Grade 80
6
1.12
8
11
15
11
42
52
20
0.09
Emile Maurin 18-2121-8
18-2121-8
Acier
Grade 80
7-8
2
9
13
19
14
53
55
20
0.15
Emile Maurin 18-2121-10
18-2121-10
Acier
Grade 80
10
3.2
10
18
23
18
66
64
23
0.28
Emile Maurin 18-2121-13
18-2121-13
Acier
Grade 80
13
5.4
14
24
28
21
83
85
32
0.63
Emile Maurin 18-2121-16
18-2121-16
Acier
Grade 80
16
8.2
17
28
34
25
103
105
40
1.16
Emile Maurin 18-2121-20
18-2121-20
Acier
Grade 80
18-20
12.8
21
33
42
33
120
129
50
1.95
Emile Maurin 18-2121-22
18-2121-22
Acier
Grade 80
22
15.5
23
37
51
40
143
140
55
2.94
Emile Maurin 18-2121-26
18-2121-26
Acier
Grade 80
26
21.6
26
46
57
45
169
153
60
4.12
Emile Maurin 18-2121-32
18-2121-32
Acier
Grade 80
32
32.8
39
56
67
52
197
174
68
8.30
Emile Maurin 18-2125-6
18-2125-6
Acier
Grade 100
6
1.4
8
11
15
11
42
52
20
0.09
Emile Maurin 18-2125-8
18-2125-8
Acier
Grade 100
8
2.6
9
16
19
14
53
55
20
0.18
Emile Maurin 18-2125-10
18-2125-10
Acier
Grade 100
10
4
12
18
23
18
66
64
23
0.31
Emile Maurin 18-2125-13
18-2125-13
Acier
Grade 100
13
6.8
16
24
28
21
83
85
32
0.68
Emile Maurin 18-2125-16
18-2125-16
Acier
Grade 100
16
10.3
19
28
34
25
103
105
40
1.27
Emile Maurin 18-2125-20
18-2125-20
Acier
Grade 100
20
16
23
38
42
33
122
128
49
2.27
Emile Maurin 18-2127-6
18-2127-6
Inox
Grade 50
6
0.7
8
11
15
11
42
52
20
0.09
Emile Maurin 18-2127-8
18-2127-8
Inox
Grade 50
7-8
1.2
9
13
19
14
53
55
20
0.16
Emile Maurin 18-2127-10
18-2127-10
Inox
Grade 50
10
1.6
10
18
23
18
66
64
23
0.28
Emile Maurin 18-2127-13
18-2127-13
Inox
Grade 50
13
2.7
14
24
28
21
83
85
32
0.64
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성