카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-610 - Poignée étrier coudée acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_61
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_61/11_61_acier.prj},{NB=emile_maurin_11-611-12-250},{REF=11-611-12-250},{PARTNUMBER=GN 425.1-12-250-BT},{NORMNR=GN 425.1},{F=BT},{L=250},{OFL=bruniert},{AUSWAHL=125,160,200,250},{F1=0.250},{F3=0.250},{F2=0.250},{MAT=Acier },{FINITION=Bruni},{D1=12},{D2=M6},{D3=-},{L1=250},{L2=44},{H1=60},{H2=12},{R1=12},{INFOS=INFOTEXTE},{R=12},{XX=18},{YX=27.71},{T=12},{WEIGHT=0.339},{CTN=83024900},{A=12.000},{LF=13.000},{H=47.000},{W=42.500},{D3X=0},{D=15.000},{LIX=96.000},{RX=24.000},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{RR=13.000},{SS=9.70951},{LL1=27.71303},{ROHS=Y},{H22=44},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
FINITION
Finition
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
ⁿ/ₐ
D3
d3
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
R1
r1
[mm]
Emile Maurin 11-610-8-55
11-610-8-55
Acier
Chromé
8
M4
12
55
30
40
8
9
Emile Maurin 11-610-8-64
11-610-8-64
Acier
Chromé
8
M4
12
64
30
40
8
9
Emile Maurin 11-610-8-88
11-610-8-88
Acier
Chromé
8
M4
12
88
30
40
8
9
Emile Maurin 11-610-8-96
11-610-8-96
Acier
Chromé
8
M4
12
96
30
40
8
9
Emile Maurin 11-610-8-100
11-610-8-100
Acier
Chromé
8
M4
12
100
30
40
8
9
Emile Maurin 11-610-10-88
11-610-10-88
Acier
Chromé
10
M5
15
88
35
47
12
11
Emile Maurin 11-610-10-10...
11-610-10-100
Acier
Chromé
10
M5
15
100
35
47
12
11
Emile Maurin 11-610-10-12...
11-610-10-120
Acier
Chromé
10
M5
15
120
35
47
12
11
Emile Maurin 11-610-10-18...
11-610-10-180
Acier
Chromé
10
M5
15
180
35
47
12
11
Emile Maurin 11-610-10-20...
11-610-10-200
Acier
Chromé
10
M5
15
200
35
47
12
11
Emile Maurin 11-610-12-12...
11-610-12-125
Acier
Chromé
12
M6
-
125
44
60
12
12
Emile Maurin 11-610-12-16...
11-610-12-160
Acier
Chromé
12
M6
-
160
44
60
12
12
Emile Maurin 11-610-12-20...
11-610-12-200
Acier
Chromé
12
M6
-
200
44
60
12
12
Emile Maurin 11-610-12-25...
11-610-12-250
Acier
Chromé
12
M6
-
250
44
60
12
12
Emile Maurin 11-611-8-55
11-611-8-55
Acier
Bruni
8
M4
12
55
30
40
8
9
Emile Maurin 11-611-8-64
11-611-8-64
Acier
Bruni
8
M4
12
64
30
40
8
9
Emile Maurin 11-611-8-88
11-611-8-88
Acier
Bruni
8
M4
12
88
30
40
8
9
Emile Maurin 11-611-8-96
11-611-8-96
Acier
Bruni
8
M4
12
96
30
40
8
9
Emile Maurin 11-611-8-100
11-611-8-100
Acier
Bruni
8
M4
12
100
30
40
8
9
Emile Maurin 11-611-10-88
11-611-10-88
Acier
Bruni
10
M5
15
88
35
47
12
11
Emile Maurin 11-611-10-10...
11-611-10-100
Acier
Bruni
10
M5
15
100
35
47
12
11
Emile Maurin 11-611-10-12...
11-611-10-120
Acier
Bruni
10
M5
15
120
35
47
12
11
Emile Maurin 11-611-10-18...
11-611-10-180
Acier
Bruni
10
M5
15
180
35
47
12
11
Emile Maurin 11-611-10-20...
11-611-10-200
Acier
Bruni
10
M5
15
200
35
47
12
11
Emile Maurin 11-611-12-12...
11-611-12-125
Acier
Bruni
12
M6
-
125
44
60
12
12
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성