카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-645 - Poignée étrier technopolymère - Alésée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_64
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_64/11_645.prj},{NB=emile_maurin_11-645-117-8},{REF=11-645-117-8},{VERSION=Alésée},{L1=117},{L2=144.0},{L3=92.0},{D1OUD2=8},{D3=13.0},{D4=26.0},{H1=39},{H2=-},{H3=26.5},{H4=8.5},{H5=8.5},{INFOS=INFOTEXTE},{L33=92},{F=117.000},{DIM05=8.0},{DIM11=2700},{DIM12=1800},{DIM13=10},{DIM14=4},{WEIGHT=55},{R1=245.000},{R2=254.000},{INFO1=11-645.txt},{D33=13.5},{FORM=EBP.140-8-C1},{D2=8.5},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1OUD2
+0,5
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
Emile Maurin 11-645-94-6
11-645-94-6
Alésée
93.5
116.0
72.0
6
10.0
22.0
35
-
23.5
6.5
7.5
Emile Maurin 11-645-117-6
11-645-117-6
Alésée
117
144.0
92.0
6
10.5
26.0
39
-
26.5
19.5
8.5
Emile Maurin 11-645-117-8
11-645-117-8
Alésée
117
144.0
92.0
8
13.0
26.0
39
-
26.5
8.5
8.5
Emile Maurin 11-645-132-8
11-645-132-8
Alésée
132
159.0
105.0
8
13.0
27.0
42
-
28.0
8.5
9.5
Emile Maurin 11-645-150-8
11-645-150-8
Alésée
150
178.0
122.0
8
13.0
28.0
45
-
32.0
14.0
9.5
Emile Maurin 11-645-179-8
11-645-179-8
Alésée
179
208.5
150.5
8
13.0
28.5
51
-
35.0
16.0
9.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성