카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 12-10 - Manivelle équilibrée zamac
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manivelles (Série 12)
12_10
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie12_manivelles/12_10/12_10.prj},{NB=emile_maurin_12-100-80-8},{REF=12-100-80-8},{PARTNUMBER=GN 112.1-80-S8},{NORMNR=GN 112.1},{D=S8},{DX=8.000},{T=12},{DURCHM=21},{D3=10.000},{WEIGHT=0.170},{CTN=84879090},{ROHS=Y},{L1=80},{L2=31.0},{L3=18},{D1=8},{H1=21},{H2=12.5},{H3=12},{POIGNEE=21},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{H33=52.5},{L33=50},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
H7
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
POIGNEE
Ø Poignée
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 12-100-70-8
12-100-70-8
70
26.5
17
8
19
11.5
12
18
Emile Maurin 12-100-80-8
12-100-80-8
80
31.0
18
8
21
12.5
12
21
Emile Maurin 12-100-90-10
12-100-90-10
90
35.5
19
10
23
13.5
15
21
Emile Maurin 12-100-100-1...
12-100-100-10
100
40.0
20
10
25
14.0
17
23
Emile Maurin 12-100-100-1...
12-100-100-12
100
40.0
20
12
25
14.0
17
23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 12-190 - Manivelle équilibrée bakélite
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 12-151 - Manivelle droite technopolymère - Moyeu alésé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 12-082 - Manivelle à poignée éclipsable aluminium - Moyeu 4 pans
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
24.08.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성